Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Melhores alternativas para medidores mecânicos

Aumenta segurança, confiabilidade e reduz os custos de manutenção

Refinaria de óleo e gás à noite

Quando instalados pela primeira vez, os medidores mecânicos funcionam bem. Mas melhores alternativas de medição irão assegurar o máximo desempenho e segurança do processo, e evitar que seu precioso tempo e energia sejam desperdiçados com a manutenção de instrumentos. Por que comprometer seus processos, ou arriscar uma paralisação custosa por conta de uma tecnologia antiga que já chegou ao seu limite? Está na hora de substituir velhos medidores mecânicos e outras tecnologias de medição ultrapassadas por uma instrumentação que atua sob todas as condições de processo.

Principais fatos

4,100

USD/ hour

is the price for stopping the process completely, assuming a liquid flow velocity of 2.0 m/s, a standard DN 50/ line, a flow rate around 15,000l/ hour, with a value of 0.30 USD/ l.

separadores de 2 fases vertical ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Poços de separação, operação confiável e eficiente

Flutuadores e deslocadores ainda são amplamente usados para medições de interface e nível no geral. Mas eles precisam de muita manutenção para garantir a precisão, juntamente com ajustes contínuos para variadas densidades de petróleo bruto. Isso pode resultar em altos esforços de manutenção em unidades de coleta de petróleo bruto remotas.

Nosso conhecimento em campo

Com radares de onda guiada modernos e precisos ou tecnologias de medição radiométrica, você reduz a manutenção e garante a qualidade do petróleo bruto, pronto para enviar à refinaria.

  • Torne seu separador transparente com a família Levelflex FMP55 e FMP51 de instrumentos de nível por radar guiado
  • Evite o arraste de líquido no percurso do gás e controle a interface de nível água-óleo
  • Manutenção reduzida, com possibilidade de configuração remota
Skid de medição e controle de injeção de químicos ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Skids de injeção de químicos: proteção e desempenho

Injeções de químicos em linhas de processo e fluidos são atividades diárias em serviços de campos petrolíferos e na produção e processamento de petróleo e gás. Cada skid de injeção de químico possui suas próprias tarefas de medição críticas.

Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece uma variedade completa de instrumentação de medição que atua sob condições severas, junto com serviços de projeto de skid para proteger seu processo e infraestrutura, aumentar a produtividade, reduzir custos e evitar tempos de inatividade.

  • Reduza o consumo de produtos químicos e aprimore o controle com medidores de vazão Coriolis: a tecnologia a dois fios economiza peso e espaço, o sensor é resistente ao entupimento interno graças ao tubo de medição com autodrenagem
  • Evite a sub ou sobrepressurização para garantir a injeção eficaz com medições de pressão precisas e resposta rápida
  • Confie na medição de nível por radar guiado com rastreamento multieco e tecnologia Heartbeat
Imagem de colunas de destilação de uma refinaria ©Fotolia/Strandperle
Conhecimentos

Coluna de destilação e destilação a vácuo

É imprescindível maximizar a taxa de alimentação de coluna de destilação de petróleo bruto e garantir que a mistura dos tipos petróleo bruto estão de acordo com as especificações para proteção ao meio ambiente. A modernização das suas tecnologias de medição de nível pode evitar paradas onerosas. Na destilação a vácuo, temperaturas ambientes variáveis comprometem a confiabilidade da medição tradicional de pressão diferencial (dp) usando capilares. Além disso, impactos mecânicos e térmicos podem destruir os capilares em alguns meses.

Nosso conhecimento em campo

Medição de nível de radar de onda guiada (Levelflex) na coluna de destilação é a alternativa confiável a deslocadores (em conformidade com API2350 – segurança funcional) já que ela não é afetada por mudanças na densidade e temperatura.

  • Evite medições defeituosas e tempos de inatividade da destilação a vácuo com um sistema de dp eletrônico confiável, preciso e de resposta rápida
  • Minimize os riscos do processo
Promass Solução de densidade Q ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Medição de densidade precisa sob condições do mundo real

A medição de densidade precisa é essencial para aplicações de transferência de custódia volumétrica e comprovação do medidor. A densidade também é um indicador chave da qualidade do fluido de processo. Transdutores de densidade de líquido antigos sofrem desvios com o tempo, exigindo a recalibração regular, e são sensíveis à mudanças nas condições de processo e propriedades do fluido como viscosidade.

Nosso conhecimento em campo

Elimine essas desvantagens com um densimetro moderno que garante medição de densidade sem igual sob condições oscilantes do mundo real.

  • Alcance maior precisão sob condições de processo reais com o medidor de vazão Promass Q Coriolis
  • A mais alta precisão de medição para vazão mássica, densidade e temperatura, com compensação em tempo real para condições de processo oscilantes
  • Qualidade do produto garantida com a tecnologia Heartbeat
  • Economize tempo – não são necessários esforços de manutenção ou calibração
Imagem de uma série de tanques de armazenamento em uma refinaria
Conhecimentos

Tanques de armazenamento

Flutuadores são usados com muita frequência em aplicações de nível por conta de seu custo. Entretanto, sua confiabilidade é afetada pela variação de densidade e estão propensos à incrustação conforme passa o tempo, o que resulta em medições sem precisão ou parada da medição (bloqueio). Isso também gera altos custos de manutenção devido à necessidade de desmontagem e limpezas regulares. Portanto, o teste funcional é mais difícil e demorado.

Nosso conhecimento em campo

Substituir seus flutuadores por chaves de nível vibratórias pode levar a ganhos em disponibilidade e segurança.

  • Gaste menos tempo com manutenção, verificação e limpeza
  • Beneficie-se de equipamentos com automonitoramento com capacidades SIL3 (em conformidade com API 2350)
  • Intervalos de até 12 anos dos testes funcionais
Imagem do funcionário da Endress+Hauser instalando um Coriolis na fábrica de um cliente ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Transferência de combustível

Tecnologias de medição de vazão existentes como deslocamento positivo (PD), turbina, área variável (VA ou Rotameter) e pressão diferencial (DP) - que um dia foram a solução mais adequada ou até mesmo a única solução para algumas aplicações - não são mais a única opção.

Nosso conhecimento em campo

Hoje, as tecnologias de medição de vazão modernas, como o vórtex, ultrassônica e Coriolis são alternativas bem mais confiáveis, principalmente quando os processos da planta precisam de melhoria. A Endress+Hauser oferece uma grande variedade de equipamentos diferentes.

  • Intrinsecamente seguro
  • Economia de custos com cabeamento
  • Desempenho superior e menos manutenção
  • Medição de vazão mássica direta

Benefícios

Na Endress+Hauser, somos motivados por um espírito de inovação e nossa prioridade é pensar nos seus benefícios. Garantimos que sempre ofereceremos as melhores soluções com segurança de processo. Nossa equipe de engenheiros experientes ajuda a desenhar e selecionar os medidores certos para seus principais pontos de medição. Acreditamos em relacionamentos sustentáveis e estamos aqui para uma jornada de longo prazo.

Principais fatos

287

pedidos de patentes realizadas em 2018

Principais fatos

50%

de economia no custo total de propriedade oferecido pelo dP eletrônico

Principais fatos

>30 milhões

de instrumentos de campo instalados ao redor do mundo

Fale com nosso especialista

"When I meet you as a customer, I really try to understand what are your needs, tasks and processes, before presenting you anything and sharing my experience."

Andrea Calo, Industry Expert Oil & Gas, Endress+Hauser Instruments International AG
Informações importantes

Nossa oferta

Nosso compromisso é oferecer a você suporte e manutenção, além de otimizar seus processos, em qualquer lugar do mundo. Nós trazemos especialização na indústria, conhecimento em processo, uma abordagem uniforme com procedimentos claros e tecnologias de melhor alternativa para suportar sua mudança de medidores mecânicos antigos e outras instrumentações ultrapassadas. Resumindo, nós te ajudamos a garantir que tarefas de medição críticas sejam atribuídas à tecnologias modernas, precisas e confiáveis para proteger o desempenho de seu processo.

  • Conformidade com recomendações de segurança API 2350
  • Tempo de comissionamento e engenharia reduzidos
  • Maior disponibilidade do processo e confiabilidade, e custos de manutenção reduzidos
  • Melhores resultados e melhor qualidade do produto; custo total de operação mais baixo
  • Diagnóstico, verificação e monitoramento integrados; processos seguros garantidos pela tecnologia Heartbeat. Intervalos de até 12 anos dos testes funcionais

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes