A otimização de refinarias de petróleo para atender a demandas regulatórias e do mercado moderno apresenta desafios significativos para a indústria de petróleo atual. Normas ambientais tornam novos projetos mais custosos e complexos. Todas as operações devem reduzir emissões de poluição do ar (NOx), o que significa upgrades custosos a instalações existentes. A demanda por combustível com baixo teor de enxofre está valorizando muito o hidrogênio necessário em sua produção. Pressões competitivas demandam a alta performance com máxima segurança e flexibilidade da produção.
Principais fatos
50%
of all refinery streams in the USA now pass through hydrotreaters for conversion, finishing, and pretreatment purposes. Hydrodesulfurization is the largest application of catalytic technology in terms of the volume of material processed. (Source: Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. (1996) Hydrotreating Catalysis. In: Anderson J.R., Boudart M. (eds) Catalysis. Catalysis-Science and Technology, vol 11. Springer, Berlin, Heidelberg)
Dê um zoom em processos e aplicações de operação em refinaria

Medição de colunas de destilação brutas
A medição precisa e confiável de colunas de destilação brutas é crítica para contabilizar rendimentos, alcançar metas de produção, planejar e programar paradas e manutenção. A taxa de alimentação deve ser maximizada, enquanto garante que a mistura de tipos brutos atendem às especificações ambientais. Além disso, erros na medição podem levar a paralisações custosas ou produtos fora das especificações.
Nosso conhecimento em campo
Os engenheiros da Endress+Hauser ajudam a projetar e selecionar os equipamentos certos para seus pontos de medição críticos específicos.

Dessulfuração confiável
Regulamentações ambientais cada vez mais estritas requerem reduções significativas no conteúdo de enxofre de produtos de petróleo, e essas reduções só podem ser alcançadas através da dessulfuração catalítica em um hidrotratador. Um dos principais desafios para os operadores de usinas é evitar a canalização e os pontos de calor dentro do hidrotratador para uma dessulfuração confiável.
Nosso conhecimento em campo
Comprovado em uso em diversas aplicações ao redor do mundo, o conjunto de temperatura multiponto MultiSens Flex da Endress+Hauser contém múltiplos sensores de temperatura instalados em um bocal individual. Seu recipiente requer apenas um número mínimo de bocais e aberturas para oferecer pontos de medição de temperatura suficientes para o monitoramento 3D e dessulfuração controlada e confiável.
- Evite paralisações não planejadas usando termopares que podem ser retraídos e trocados durante a operação do recipiente, se necessário
- Evite a canalização e pontos de calor no hidrotratador
- Aumente a eficiência, confiabilidade e segurança

Monitoramento da eficiência da caldeira de vapor
O custo de investimento para uma caldeira de vapor típica pode ser considerável, e no entanto essa mesma caldeira pode consumir até cinco vezes seu custo capital inicial apenas no consumo de combustível anual. Ganhos marginais na eficiência de combustível de caldeiras de vapor podem portanto trazer ganhos significativos no desempenho financeiro geral de refinarias de petróleo.
Nosso conhecimento em campo
As soluções de energia de escala inteligentes Endress+Hauser para sistemas de vapor possibilitam o monitoramento ideal de caldeiras de vapor para impulsionar as eficiências de combustível.
- Ganhe visibilidade no consumo de combustível e vapor
- Identifique, qualifique e atribua as perdas no sistema
- Otimize a performance da caldeira
Benefícios
Como um operador de refinaria, você está sob uma pressão crescente para minimizar custos, riscos de segurança, tempos de inatividade e emissões enquanto maximiza o desempenho. Você precisa portanto de um parceiro confiável que esteja lá a longo prazo. Nossa equipe experiente de engenheiros pode ajudá-lo a projetar e selecionar os equipamentos certos para todos os seus pontos de medição críticos para otimizar seu processo de refinaria de petróleo, enquanto elimina drasticamente o fator de risco humano.
Principais fatos
50%
de economia em custo total de propriedade oferecido pelo dP eletrônico.
Principais fatos
Até 50
pontos de medição por conexão de processo podem ser livremente direcionados no reator de leito fixo. Como resultado, você fica ciente do real potencial de otimização do processo e é capaz de prever tempos de vida do catalisador.
Principais fatos
5 a 15%
de economia estimada gerada pelas soluções de gestão de energia remota
Como podemos ajudar
Com medidores altamente precisos e confiáveis, e soluções de automação de ponta, o portfólio da Endress+Hauser possibilita novas oportunidades para melhor controle e operação de complexos processos de refinaria, armazenamento e instalações de carga/descarga. Além disso, com custos e pressões ambientais enfatizando com firmeza mais do que nunca a eficiência, confiabilidade e segurança, tais oportunidades para a otimização de refinarias de petróleo nunca foram tão atraentes.
- Impulsione a eficiência das usinas com disponibilidade máxima da produção
- Aumente o desempenho da produção enquanto mantem a conformidade com saúde e segurança
- Garanta o alinhamento às normas ambientais mais atuais