A otimização do consumo de vapor é um desafio contínuo em utilidades. Sendo um impulsionador de custo essencial, a aquisição e o uso do vapor são monitoradores, os gerentes de fábrica precisam garantir que ele seja 100% seco e saturado para maximizar de forma eficiente a troca de calor para os processos essenciais, ao mesmo tempo em que protege o trocador de calor, a tubulação e a instrumentação contra umidade e picos de pressão. As tecnologias e o conhecimento técnico da Endress+Hauser permitem atender essas necessidades essenciais.
Principais fatos
90%
Dryness fraction results in 5% additional measuring error in volume and mass with traditional DP and vortex meters, and 10% lost energy
Pontos de medição essenciais no consumo de vapor

Medição precisa e confiável de todas as variáveis de processo
O uso eficiente de vapor em um processo industrial depende da medição precisa e do monitoramento de diversos parâmetros de processo.
Nosso conhecimento em campo
Com a oferta de um portfólio abrangente de instrumentação de medição para todas as variáveis de processo de vapor incluindo vazão, pressão, temperatura, análise e nível, a Endress+Hauser ajuda a garantir que o calor do vapor seja aplicado de forma eficiente para seus processos.
- Detecte o vapor molhado e meça a fração de aridez com um cálculo de massa e energia de vapor usando o medidor de vazão vortex multivariável Proline Prowirl F 200
- Monitore a pressão de fornecimento de vapor com sensores como o CerabarM PMP51
- Verifique a temperatura de fornecimento de vapor com nossa linha robusta de resistência Pt100 de sensores de temperatura soldados Omnigrad (TR15 e TH15)
- Determine a qualidade de condensado com nossa famíliaTurbimax de sensores de turbidez ou com os sensores de condutividade Condumax, para saber se o condensado pode ser reutilizado para reduzir custos de produtos químicos

Proteção do trocador de calor e do produto
Os trocadores de calor podem ser vulneráveis a inovações e o contato direto com o vapor apresenta riscos para a equipe e para os produtos.
Nosso conhecimento em campo
As tecnologias Endress+Hauser permitem maior proteção dos trocadores de calor e a intervenção rápida no caso de falha.
- Determine se as superfícies de transferência de calor não estão quebradas usando a verificação da turbidez de condensado com nossos sensores Turbimax
- Maximize a disponibilidade e minimize as perdas de produção com a detecção imediata de problemas
- Verifique a fração de aridez do vapor na admissão do trocador de calor para reduzir o risco de dano ou destruição no trocador de calor devido a golpe de aríete

Verificação da eficiência do trocador de calor
A eficiência do trocador de calor pode ficar comprometida pela incrustação de magnetita ou outros materiais no lado do vapor e pela incrustação de produto degenerado no lado do produto, com impacto significativo no custo.
Nosso conhecimento em campo
O MemographM Endress+Hauser oferece um gerenciador de dados de energia e da aplicação para o monitoramento em tempo real e visualização do consumo do trocador de calor e do desempenho da energia.
- Monitore o desempenho do trocador de calor em tempo real
- Detecte rapidamente desvios na eficiência do trocador de calor
- Otimize intervenções para máxima eficiência e confiabilidade na produção
.jpg)
Comprovação na medição de energia
Um desafio essencial para os gerentes de fábrica é garantir que as medições usadas para determinar a eficiência no consumo de vapor sejam confiáveis.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece um Serviço de Comprovação da Medição de Energia para verificar e confirmar a precisão das medições de eficiência do consumo de vapor. Além de verificar todos os componentes na malha de medição de energia, incluindo recomendações claras sobre como melhorar a precisão da medição, nossos especialistas técnicos farão a calibração no local e a verificação de seus equipamentos de campo com mínima ou nenhuma interrupção do processo.
- Conte com nossa precisão comprovada em medição de vapor por toda a sua malha de medição de energia
- Otimize o consumo e a qualidade do vapor para melhor eficiência da produção
- Reduza o tempo de parada e melhor a segurança com a identificação precoce dos problemas
Benefícios
Um conhecimento profundo de energia e gestão de utilidades e de seus desafios diários são a essência de nossa oferta de produto e serviço para vapor. Oferecemos um portfólio abrangente de instrumentação para medição precisa e confiável para todas as variáveis de processo, juntamente com serviços e soluções que oferecem total transparência e asseguram a conformidade com as normas de gestão de energia e ambientais. Escolha a Endress+Hauser para um consumo de vapor seguro, disponível, transparente e eficiente.
Principais fatos
5 a 15%
ganhos típicos em consumo de energia a partir de soluções abrangentes de monitoramento de energia
Principais fatos
24/7
Segurança da operação por todo o ciclo de vida do sistema a vapor
Principais fatos
> 60
anos de experiência em utilidades
Como podemos ajudar
Desde a capacidade de oferecer precisão incomparável na medição de consumo de vapor, ao suporte para determinar os KPIs mais relevantes para a eficiência, a Endress+Hauser é sua parceira para a gestão ideal do vapor. Nossa gama abrangente de instrumentos de medição e sistemas de monitoramento assegura que o vapor chegue aos seus processos 100% seco e saturado para uma transferência de calor eficiente e para a segurança ideal do equipamento.
- Garanta o equilíbrio preciso entre massa e energia de seu sistema de vapor com medições corretas, compensadas em linha pela fração de aridez usando tecnologia de 2 fios
- Atenda as normas de gestão de energia (ISO 50001) e gestão ambiental (ISO 140001) usando a instrumentação Endress+Hauser com diagnóstico, verificação e monitoramento integrados (tecnologia Heartbeat)
- Meça diretamente o vapor molhado e seco compensado de acordo com normas internacionais (IAPWS- IF97/ASME)
- Medição direta de vapor molhado e seco compensado de acordo com normas internacionais IAPWS- IF97/ASME
- Verifique e melhore a eficiência através do monitoramento da energia que passa pelo processo