Objetivos da gestão de utilidades muitas vezes incluem a gestão eficiente da produção e distribuição do vapor essencial para os processos centrais. Desafios operacionais incluem a proteção da integridade do equipamento de caldeira, sistemas de controle e infraestrutura, assim como a redução de perda de calor na distribuição e otimização do consumo de combustível e trocadores de calor. A medição e monitoramento precisos e confiáveis permitem que esses desafios sejam superados, e que eficiências operacionais e de manutenção sejam reveladas.
Principais fatos
EUR 4.5
million
of missed potential savings through the misunderstanding of boiler efficiency over a typical 10-year operating period.
Descubra o que medir para obter um processo mais eficiente
Parâmetros da aplicação de vapor


Preparação da água de alimentação
Garantir um fornecimento regular da água de alimentação da mais alta qualidade não apenas é vital para uma produtividade ideal da caldeira, mas também ajuda a evitar falhas de equipamento precoces, blowdowns custosos e corrosão.
Nosso conhecimento em campo
O medidor de vazão Prowirl F 200 e sensor de temperatura iTHERM TM131 da Endress+Hauser oferecem as informações e conhecimento essenciais para otimizar a preparação da água de alimentação e reduzir custos operacionais. Nosso sistema de análise de vapor/água ajuda você a verificar continuamente a qualidade da sua água de alimentação.
- Maximize a qualidade da água de alimentação para uma produção de vapor eficiente
- Otimize os consumíveis da preparação de água para economia de custos
- Proteja a infraestrutura e aumente a vida útil da caldeira

Combustão e escape de combustível
A medição precisa do quão eficiente é a transformação do teor de calor de um combustível em energia útil é uma tarefa essencial para possibilitar o desempenho ideal da caldeira. Entretanto, controlar a vazão, pressão, temperatura do ar de combustão recebido e temperatura de exaustão é uma tarefa complexa.
Nosso conhecimento em campo
O portfólio da Endress+Hauser oferece soluções de medição e monitoramento confiáveis, seguras e eficazes para vazão, pressão e ar de combustão (temperatura e vazão), que permitem que você maximize a performance de sua caldeira.
- Monitore parâmetros-chave para melhorar a eficiência da caldeira
- Detecte erros críticos a tempo
- Esteja em conformidade com os códigos de teste de desempenho ASME (PTC 4-1998) e normas regulamentares

Geração de vapor
Controles de caldeira apropriados são necessários para garantir um fornecimento de vapor prontamente disponível e eficiente para operações eficazes de usinas da rede de distribuição.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece tecnologias comprovadas como o Vortex para medir precisamente a vazão contínua durante a geração de vapor, revelando ganhos substanciais em eficiência. Nossos produtos e soluções de medição de vazão são desenvolvidos para melhorar a disponibilidade geral e a eficiência. Nossas soluções para medição contínua do nível da água de caldeira e chaves de nível o ajudam a estar em conformidade com normas como a IEC 61511 e aumentar a segurança.
- Garanta controles precisos da caldeira para geração eficiente de vapor
- Maximize o potencial de combustível para gerar economia de custos
- Estenda os intervalos de calibração para minimizar o tempo de inatividade com a inovadora tecnologia Heartbeat

Distribuição de vapor
Os desafios primários na entrega do vapor da casa das caldeiras a seus diferentes pontos de uso final são minimizar a perda de energia em trânsito e proteger a infraestrutura essencial.
Nosso conhecimento em campo
Para ajudar a atender essa necessidade, a Endress+Hauser criou o serviço de comprovação da medição de energia. Nossos especialistas técnicos realizam calibrações no local e verificam a precisão de sua medição de energia do vapor, permitindo que você aprimore e mantenha a eficiência de seus sistemas de distribuição de vapor.
- Forneça o isolamento adequado às tubulações
- Monitore purgadores de vapor e perdas de energia
- Minimize riscos de golpes de aríete para proteger a infraestrutura

Consumo de vapor
O vapor alcança o trocador de calor superaquecido ou com graus variados de umidade, entretanto para uma transferência de energia eficiente, o vapor deve estar preferencialmente 100% saturado seco. Além disso, o vapor úmido pode levar ao risco aumentado de golpes de aríete e desgastes associados à infraestrutura.
Nosso conhecimento em campo
A instrumentação da Endress+Hauser permite a medição direta do vapor seco e úmido, ajudando a assegurar as melhores condições para um desempenho eficiente do trocador de calor. Nosso medidor de vazão Vortex multivariável Prowirl F 200 permite até mesmo que você compense o vapor por pressão, temperatura e fração de secura e massa de saída, energia e qualidade do vapor.
- Beneficie-se da instrumentação em conformidade com normas industriais ((IAPWS- IF97/ASME)
- Ganhe confiança em suas medições de vapor
- Otimize seu consumo de vapor
Benefícios
Quer você precise de suporte para um instrumento individual ou contrato de serviço gerenciado cobrindo uma combinação de produtos, softwares e soluções, você pode confiar em nós. Buscamos um vapor seguro, eficiente e disponível e entendemos seus desafios diários como gestor de energia e utilidades. Economizar antes de ganhar é nosso princípio fundador, que tem definido nossa empresa até hoje.
Principais fatos
5 a 15%
é a economia estimada gerada por soluções de gestão da energia
Principais fatos
20.000
euros economizados a cada ano com o uso de economizadores corresponde aos custos anuais de combustível de EUR 1 milhão.
Principais fatos
2%
é a melhoria típica da eficiência da caldeira para cada 10°C (50°F) de aumento de temperatura da água de alimentação usando economizadores.
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser combina um conhecimento profundo em gestão de energia e utilidades com uma ampla oferta de instrumentação, serviços e soluções para possibilitar a gestão do vapor com eficiência e segurança ideais. Seja ao assegurar a qualidade e fornecimento de água de alimentação que é integral à eficiência e vida útil de uma caldeira, ao determinar a precisão dos resultados da medição ou ao identificar e quantificar perdas no sistema de vapor, nós ajudamos a minimizar custos de operação e de manutenção.
- Aproveite a qualidade e confiabilidade líderes, mais o acesso direto à experiência de dentro da empresa e conhecimento na indústria
- Otimize a manutenção com suporte local para seus desafios diários
- Esteja em conformidade com normas de proteção ambiental, gestão de energia e àquelas relacionadas à caldeira e à tubulação