iTEMP TMT31 – O transmissor de temperatura de 4-20mA RTD redefinido!
O transmissor compacto de 4-20mA para sensores Pt100/Pt1000 oferece máxima facilidade de uso, alta segurança e precisão de medição confiável.
Perfeito para aplicações básicas! O mais novo transmissor de temperatura iTEMP TMT31 para sinais analógicos de 4-20 mA é caracterizado por sua estabilidade a longo prazo, alta precisão e facilidade de usar, tornando-o um importante pilar para a medição de temperatura confiável na automação de processos.
Transmissores de temperatura são uma ligação importante entre sensores de temperatura no processo e níveis superiores de automação nas indústrias de processo.
Para manter os esforços para comissionamento, configuração do equipamento e manutenção os menores possíveis, o transmissor pode ser solicitado convenientemente pré-configurado ou simplesmente parametrizado no local usando um software de operação livre como o FieldCare ou DeviceCare da Endress+Hauser com a ajuda de um laptop ou tablet. Os kits de configuração USB necessários para isso, como o TXU10 ou o Commubox FXA291, também estão disponíveis junto à Endress+Hauser como acessórios.
A recomendação: terminais push-in
O uso de terminais push-in livre de ferramentas irá reduzir o tempo gasto com a ligação elétrica em até 85% durante o comissionamento do transmissor de temperatura. Eles permitem uma ligação elétrica 10 vezes mais rápida, combinados com ótima qualidade e um preço acessível! Conheça seus benefícios neste curto vídeo. Para aqueles que preferem usar os comprovados terminais de parafuso, também otimizamos o design dos terminais para uma ligação elétrica facilitada. Contatos livres de corrosão garantem máxima confiabilidade da transmissão dos valores medidos para ambas as versões de conexão.
Alta confiabilidade no processo
O transmissor de temperatura iTEMP TMT31 é aprovado para operação segura de sensores tipo Pt100 (IEC/GOST/JIS) e Pt1000 (IEC) em áreas classificadas Zona 2 / Div. 2 (anti-faíscas). Opcionalmente, as características de sensor do RTD conectado podem ser ajustadas para o transmissor compacto através de um ajuste de transmissor-sensor usando as equações de Callendar-Van Dusen (CvD), aumentando assim a precisão da medição de temperatura de todo o sistema.
Mais informações podem ser encontradas na página do produto iTEMP TMT31 .