Série RN: condicionamento e processamento de sinal confiável
Novos componentes de interface para alimentação de energia, comutação e duplicação de sinal confiáveis em sistemas de segurança
Energia inteligente
Funções inteligentes tais como NAMUR conversão de sinal, monitoramento de falha na linha, isolamento galvânico de sinal, duplicação de sinal , amplificação do sinal de saída com transparência HART bidirecional oferece aos operadores controle e flexibilidade em sistemas de qualquer escala, protegendo ativos e também a integridade do sinal de dados no processo.
Visão geral da série RN
RN22: (RN42*): Barreira ativa/passiva, duplicador de sinal
RLN22: (RLN42*): amplificador de isolamento NAMUR
RNO22: Amplificador de isolamento da saída
RNB22: Fonte de alimentação do sistema (única ou redundante)
RNF22: Feed-in e módulo de mensagens de erro
* variante para fonte de alimentação de ampla faixa (24-230 V CA/CC), disponível em Q4 2021
Cenários típicos de aplicação
instrumentos de 2 e 4 fios (4 a 20 mA) (por ex. Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)
RN22 barreira ativa, alimentação do sensor com transparência HART
Gerenciadores de dados (por ex. Memograph M RSG45)
RN22 duplicador de sinal
Chaves de nível pontual (por ex. Liquiphant FTL51)
RLN22 ou RLN42 amplificador de isolamento NAMUR
Componentes ativos (por ex. válvulas de controle, atuadores)
RNO22 amplificador de isolamento da saída
RNB22 230 V/110 VCA a 24 VCCfonte de alimentação do sistema
RNF22 Feed-in & módulo de mensagens de erro, fonte de alimentação redundante
Integração perfeita do sistema
Todos os módulos de interface da Série RN se integram perfeitamente com instrumentos da Endress+Hauser, e trabalham igualmente de forma integrada com instrumentos de outros fabricantes. Os invólucros compactos que economizam espaço com até dois canais em 12,5 mm são prontos para plug-and-play para trilhos DIN padrão e gabinetes de controle.
Independentemente da indústria, nossas ofertas promovem simplicidade a cada etapa: desde a seleção e fornecimento fáceis, até a instalação, comissionamento, localização de falhas e serviço em todos os estágios do ciclo de vida.