Especificações resumidas
-
Functions
Portable sampler
-
Suction height
8 m (26.25 ft) Suction height
-
Cabinet
Plastic LDDPE
Campo de aplicação
Liquiport 2010 CSP44 permite que você colha amostras em qualquer lugar. Seu desenho com duas partes garante um transporte fácil e seguro, enquanto a opção de alimentação à bateria torna-o independente da eletricidade. Liquiport oferece programação de amostra orientada por menu guiado e manutenção livre de ferramentas, reduzindo o tempo em tarefas diárias. Quando atualizado a uma estação de medição completa, permite que você obtenha uma visão geral abrangente dos eventos em seu ponto de amostragem.
Liquiport CSP44 é adequado para as seguintes aplicações:
Estação de tratamento de efluentes municipal e industrial:
-Automonitoramento
-Monitoramento de processo
-Monitoramento de descarregadores indiretos
-Monitoramento de sistema de esgotoAutoridades e autoridades em gerenciamento de água:
-Proteção da água e qualidade da água
-Monitoramento de descarregadores diretos e indiretos
-Instituições hidrológicas e laboratórios
Benefícios
Parte inferior do coletor separada que pode ser bloqueada para transporte de amostras mais seguro e fácil
Programação de amostras versátil desde temporizador simples até programas controlados por eventos
Limpeza e manutenção mais rápidas devido à fácil remoção das partes de transporte do meio
Fácil extensão de funcionalidade por componentes eletrônicos modulares
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiport CSP44
Coletor de amostra automático para meio líquido; controlador
multi-parâmetros integrado com dois canais de medição e tecnologia digi
tal Memosens opcionalEN PT 08/11/201915/03/201623/10/201503/03/201530/01/2014Idioma:
Português
Versão:
08/11/2019
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00465CPT_2019.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Operating Instructions Liquistation CSF48
Automatic sampler for liquid media
Operation & settingsEN PT 04/04/201328/06/201215/12/201115/04/201101/06/2009Idioma:
Inglês
Versão:
04/04/2013
Tamanho do arquivo:
7.7 MB
Nome do arquivo:
BA00464CEN_1712.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Operating Instructions Liquiport 2010 CSP44
Automatic sampler for liquid media
Operation & settingsEN PT 02/04/201304/07/201225/05/2011Idioma:
Inglês
Versão:
02/04/2013
Tamanho do arquivo:
5.7 MB
Nome do arquivo:
BA00492CEN_1513.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Memosens
Entradas do sensor com protocolo Memosens
EN PT 30/05/202228/02/2019Idioma:
Português
Versão:
30/05/2022
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
BA01245CPT_0822-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiport CSP44
Coletor portátil para meios líquidos
EN PT 19/03/202008/11/201925/05/201815/12/201730/06/2017Idioma:
Português
Versão:
19/03/2020
Tamanho do arquivo:
4.3 MB
Nome do arquivo:
BA00465CPT_2420.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Operating Instructions Liquiport 2010 CSP44
Automatic sampler for liquid media
CalibrationEN PT 03/04/201328/06/201225/05/2011Idioma:
Inglês
Versão:
03/04/2013
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA00493CEN_1513.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquistation CSF48
Automatic sampler for liquid media
CalibrationEN PT 04/04/201328/06/201215/12/201115/04/201101/06/2009Idioma:
Inglês
Versão:
04/04/2013
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
BA00467CEN_1712.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Operating Instructions Liquiport 2010 CSP44
Automatic sampler for liquid media
Maintenance & diagnosticsEN PT 02/04/201304/07/201225/05/201101/06/2009Idioma:
Inglês
Versão:
02/04/2013
Tamanho do arquivo:
4.3 MB
Nome do arquivo:
BA00470CEN_1513.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiport 2010 CSP44
Amostrador automático para meios líquidos
EN PT 19/03/202008/11/201925/05/201815/12/201730/06/2017Idioma:
Português
Versão:
19/03/2020
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
KA01166CPT_0920.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN PT 28/11/2022Idioma:
Inglês
Versão:
28/11/2022
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-