Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Gerenciador de energia e gerenciadores de aplicação

Gerenciadores de energia e gerenciadores de aplicação para o monitoramento dos valores de processo

Gerenciadores de energia e gerenciadores de aplicação para o monitoramento dos valores de processo

Os processos de aquecimento e refrigeração são intensos em termos de energia. Como os custos aumentam constantemente e, dependendo da indústria, o gasto com energia pode representar até 40% do custo total de produção industrial, a otimização da energia é um tópico constantemente discutido. A base para a otimização é o registro dos fluxos de energia e é nesse ponto que os gerenciadores de energia e de aplicação são usados. Eles usam a vazão, a temperatura e/ou a pressão para calcular o teor de energia de líquidos e de vapor.

4 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Gerenciador de energia e gerenciadores de aplicação

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de gerenciadores de energia oferece:

  • Gerenciador de energia: Computador de vapor e calor para cálculo de energia industrial de vapor e água
  • Gerenciador de vazão e energia: Computador de vazão universal e de energia para gases, líquidos e vapor
  • EngyCal: Medidor de BTU e calculadora de vapor para cálculo e gestão de energia

Benefícios

Nosso gerenciador de aplicação oferece:

  • Gerenciador de aplicação: Memograph M com pacote de energia calcula vazões de massa e de energia em aplicações de água e de vapor

Princípio de medição

Os sistemas de registro de dados seguros medem os sinais de entrada ligados e extrapola as informações necessárias para aplicações individuais. Esta informação é exibida na tela do equipamento e armazenada internamente ou em uma mídia de armazenamento de dados intercambiável. Esta informação de processo pode ser armazenada, em longo prazo, por transmissão para sistemas superiores (por exemplo, PCs) e, portanto, está prontamente disponível com o simples toque de um botão.

Características

Uma característica comum a todos estes equipamentos é que eles operam praticamente sem desgaste (nada de canetas e papel) o que economiza tempo e dinheiro.

Ao usar várias formas de interfaces, eles podem ser integrados a topologias de última geração para o registro de dados de medição e automação de processo. Os displays gráficos permitem usar os gerenciadores de energia e de aplicação em sequências de processo de front end e, desta forma, reagir rapidamente a uma mudança local.

Combinações

Combinações matemáticas e lógicas permitem cálculos complicados, bem como a análise automática do sinal medido.

Benefícios

  • Para aplicações de gerenciamento de energia em todas os setores industriais
  • Alto grau de segurança de dados
  • Cálculo de energia de massa, quantidade de calor, quantidade líquida, diferencial de calor e quantidade de calor em aplicações com gás, líquido, vapor e água
  • Cálculo simultâneo de até seis aplicações por equipamento
  • Função de registro para mensagens de erro e mudanças de parâmetro com data e hora