Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Termômetros de superfície

Termômetros de superfície para diferentes aplicações

Medição de temperatura da superfície

A medição da temperatura da superfície pode ser solicitada por processos industriais quando as superfícies quentes de reatores ou tubulações tiverem de ser monitoradas e a invasão no tubo ou no reator deve ser evitada. As temperaturas dos fluxos de processo devem ser mantidas sob controle e reguladas, algumas vezes mesmo sem qualquer contato direto entre o meio do processo e o próprio sensor de temperatura para evitar qualquer perturbação do fluxo.

1 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Termômetros de superfície

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Descrição do portfólio

Dependendo da aplicação, os termômetros SkinPoint são instalados de forma que o ponto de detecção (localizado na ponta do dispositivo) seja mantido em contato com a superfície por meio de solda, aparafusamento ou aperto e, se necessário, é até mesmo protegido por blindagens personalizadas.

Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm se afirmado como um padrão:

RTD - Detectores de temperatura de resistência: Princípio de medição

O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. São adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento de sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores Endress+Hauser RTD cumprem a classe A de precisão IEC 60751.

TC - Termopares: Princípio de medição

Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).

Rápido tempo de resposta

Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao rápido tempo de resposta e alta resistência à vibração.

Benefícios

  • Adequado para altas pressões de processo (sem contato direto com o processo)
  • Campo de aplicação em processos industriais de serviço pesado