Usando ondas ultrassônicas, o volume de vazão de uma ampla variedade de gases e líquidos pode ser medido de forma confiável – independente da condutividade elétrica, pressão, temperatura ou viscosidade.
Os sensores ultrassônicos são recomendados para aplicações que necessitam de precisão garantida e que possa ser comprovada. Por outro lado, os sensores ultrassônicos clamp-on são instalados na parede externa da tubulação e possibilitam a medição temporária ou um retrofit.
You've viewed 8 of 32 products
Sensores clamp-on
- Para instalação que passou por retrofit sem interromper o processo
- Os fluidos mais agressivos podem ser medidos sem problemas mesmo em alta pressão
- Adequado para tubos feitos de plástico, aço e materiais compostos de ferro fundido (com/sem revestimento)
- Para tubulação de diâmetros até DN 4000 (156")
Sensores inline
- Precisão assegurada graças à calibração rastreável da fábrica
- Projeto industrial robusto em conformidade com ASME e EN
- Passagens de entrada curtas
- Para tubulação até DN 300 (12")
Princípio de medição de vazão ultrassônica
Nadar contra a vazão requer mais potência e mais tempo que remar a favor dela. Esse fato simples é a base para medição de vazão ultrassônica de acordo com o método “tempo em trânsito diferencial” que usa dois sensores colocados um em frente ao outro no tubo de medição. Cada sensor pode transmitir e receber sinais ultrassônicos alternadamente enquanto medem o tempo em trânsito do sinal.
Características
Assim que o fluido na tubulação começa a fluir, os sinais são acelerados na direção da vazão, mas atrasados em na direção oposta. O tempo em trânsito diferencial, medido por dois sensores, é diretamente proporcional à taxa de vazão.
Benefícios
- Medição independente de pressão, densidade, temperatura, condutividade e viscosidade (para fluidos homogêneos)
- Seção transversal livre da tubulação, sem perda de pressão
- Sem peças móveis, manutenção e conservação mínimas
- Longa vida útil, sem abrasão ou corrosão do fluido
- Projeto inline ou clamp-on para medições de vazão estacionárias ou temporárias