Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Transmissores de temperatura

Transmissores de temperatura para todas as aplicações industriais

Transmissores de temperatura para aplicações industriais

A tarefa dos transmissores de temperatura é a transformação do sinal do sensor em um sinal estável e padronizado. No passado, os transmissores eram construídos usando tecnologia analógica. Enquanto isso, a tecnologia digital ganhou aceitação porque oferece, ao mesmo tempo, melhor precisão de medição, maior flexibilidade, aumenta a segurança e custos seguros.
Além disso, a precisão da medição em transmissores modernos pode ser melhorada usando o software 'sensor-transmitter matching'.

15 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Transmissores de temperatura

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Descrição do portfólio

Nosso enorme portfólio de transmissores de temperatura industriais modulares oferece:

  • Transmissores de temperatura montados em trilho DIN para instalação do painel
  • Transmissores de temperatura do cabeçote para instalação direta em cabeçotes de terminal de termômetros
  • Transmissores de temperatura de campo para conexão direta nas áreas de processo
  • Transmissores de temperatura para áreas Ex
  • Transmissores de temperatura para todos os protocolos de comunicação relevantes disponíveis: HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™ ou programáveis no PC

RTD - Detectores de temperatura de resistência: princípio de medição

O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. Eles são adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores RTD Endress+Hauser cumprem a classe A de precisão IEC 60751.

TC - Termopares: Princípio de medição

Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).

Os transmissores configuráveis não só transferem sinais convertidos dos termômetros de resistência (RTD) e termopares (TC), mas também transferem sinais de resistência (Ω) e tensão (mV). Para obter a maior precisão de medição, as características de linearização para cada tipo de sensor são armazenadas no transmissor.

Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm-se afirmado como um padrão:

Rápido tempo de resposta

Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao rápido tempo de resposta e alta resistência à vibração.

Now, digital technology has gained more and more acceptance, because it offers better measurement accuracy at simultaneously higher flexibility. HART for example, is based on the analog 4…20 mA signal, but with the possibility to additionally transmit digital signals. PROFIBUS, PROFINET and Foundation Fieldbus offer the possibility to transfer the measured value plus additional information purely digitally.

Benefícios

  • Operação segura em áreas classificadas, certificações internacionais como INMETRO, IECEx, ATEX, FM, CSA, NEPSI
  • Informações de diagnóstico de acordo com NAMUR NE 107
  • Otimização da precisão de medição por correspondência sensor-transmissor
  • Alta disponibilidade de pontos de medição por meio de funções de monitoramento de sensores
  • Fiação rápida sem ferramentas devido à tecnologia opcional do terminal de mola (opcional)