Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Termopar de alta temperatura

Termopar de alta temperatura para aplicações em diversas indústrias

Termopar de alta temperatura para todas as indústrias

No tratamento de aço, fundições de vidro, aplicações de gás de combustão e nas indústrias de tijolo e cerâmica, podem ocorrer temperaturas até 1700 °C. As aplicações de alta temperatura requerem termopares especiais com poços cerâmicos para termoelementos e termopares feitos de metais especiais, como platina e ródio.O poço para termoelemento protege o sensor de danos mecânicos e químicos e choques de temperatura causados pelo processo, aumentando, portanto, a vida útil do sensor.

5 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Termopar de alta temperatura

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de termopares modulares de alta temperatura oferece:

  • Termopares com ou sem transmissor
  • Conexões ao processo roscadas, flangeadas ou com conexões ajustáveis
  • Metal ou ampla gama de poços cerâmicos para termoelementos
  • Termopares (TC) tipo J, K, R, S ou B disponíveis

Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm se afirmado como um padrão:

RTD - Detectores de temperatura de resistência: Princípio de medição

O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. Eles são adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores RTD Endress+Hauser cumprem a classe A de precisão IEC 60751.

TC - Termopares: Princípio de medição

Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).

Termopares

Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao rápido tempo de resposta e alta resistência à vibração.

Benefícios

  • Longa vida útil pelo uso de materiais inovadores de poço para termoelemento com maior resistência química e a desgaste
  • Economia de custos para a manutenção do ponto de medição, melhoria da qualidade dos produtos e aumento da segurança da fábrica
  • Medição estável de longo prazo devido à proteção do sensor com materiais não porosos
  • Seleção flexível de produtos por projeto modular
  • Custo otimizado do ciclo de vida por meio de peças de reposição substituíveis