Os medidores de vazão eletromagnéticos têm sido usados por todas as indústrias há mais de 60 anos. Esses medidores são aplicáveis para todos os líquidos condutivos como água, ácidos, alcalinos, lodos e muitos outros. As aplicações típicas são monitoramento de líquidos, preenchimento, dosagem e medição precisa em transferência de custódia. Os três milhões de medidores magnéticos que já vendemos desde de 1977 não precisam de manutenção e oferecem total integração do sistema aos seus processos.
You've viewed 8 of 32 products
No ambiente industrial, os medidores de vazão eletromagnéticos são usados principalmente nos setores de gestão de água, processamento, life and science e alimentos e bebidas. Em mineração e construção de túneis, os medidores magnéticos robustos, geralmente, são a única opção para medição de lodo mineral altamente abrasivo com sólidos oclusos, misturas de areia e água, materiais de preenchimento ou sólidos com a precisão necessária.
A Frost & Sullivan reconhece a Endress+Hauser com o Prêmio Global de Liderança de Mercado para medidores de vazão eletromagnéticos.
O princípio de medição de vazão eletromagnética
Proline 300/500 – Tecnologia de medição de vazão para o futuro
Medição de vazão de fácil manuseio
História dos medidores de vazão eletromagnéticos da Endress+Hauser
Princípio de medição de vazão eletromagnética
A lei de Faraday sobre os estados de indução diz que uma haste de metal que se move em um campo magnético induz eletricidade. Esse princípio de dínamo também estabelece a maneira como os medidores de vazão eletromagnéticos funcionam.
Assim que as partículas eletricamente carregadas de um fluido cruzam o campo magnético artificial gerados por duas bobinas em campo, a tensão elétrica é induzida. Essa tensão, medida por dois eletrodos, é diretamente proporcional à velocidade de vazão e ao volume da vazão.
O campo magnético é gerado por uma corrente direta pulsada com polaridade alternada. Ele mede um ponto zero estável e torna a medição de vazão insensível em líquidos com multifases e não homogêneos, bem como de baixa condutividade.
Benefícios
- O princípio de medição é praticamente independente de pressão, densidade, temperatura e viscosidade
- Mesmo fluidos com sólidos oclusos podem ser medidos, ex. lama mineral ou celulose
- Ampla gama de diâmetros nominais (DN 2 a 3000; 1/12 a 120")
- Seção transversal sem tubulação: CIP/SIP limpável e pigável
- Nenhuma parte móvel, livre de manutenção