Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensores de temperatura higiênicos

Sensores de temperatura para aplicações higiênicas em indústrias de Alimentos e Bebidas e Life Sciences

Sensores de temperatura para aplicações higiênicas em indústrias de Alimentos e Bebidas e Life Sciences

Os sensores inovadores das linhas higiênicas compacta e modular foram projetados para atender às necessidades das indústrias de alimentos e Life Sciences, atendendo aos mais altos padrões de qualidade. Pela primeira vez, é oferecido aos clientes um portfólio abrangente e global, com amplas opções de conexões ao processo, transmissores e construções. Todos os produtos - métricos e imperiais - estão disponíveis com as devidas certificações internacionais.

9 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Sensores de temperatura higiênicos

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de sensores de temperatura higiênicos oferece:

  • Sensores de temperatura compactos ou modulares com ou sem display
  • Sensores de temperatura com ou sem transmissor
  • Amplo range de conexões ao processo (clamp, sistemas de vedação metálica, adaptador soldado, APV-inline, Varivent, Ingold, conexão ajustável...)
  • Sensores com os tempos de resposta mais rápidos (t90s: 1,5 s) para otimização do processo
  • Sensores com insuperável resistência à vibração (> 60g) para garantia de segurança do processo

RTD - Detectores de temperatura de resistência: Princípio de medição

O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. São adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento de sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores Endress+Hauser RTD cumprem a classe A de precisão IEC 60751.

Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm-se afirmado como um padrão:

TC - Termopares: Princípio de medição

Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).

Rápido tempo de resposta

Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao rápido tempo de resposta e alta resistência à vibração.

Benefícios

  • iTHERM QuickSens: tempo de resposta mais rápido do Mercado (t90: 1,5 s) para máximo controle de processo
  • iTHERM StrongSens: insuperável resistência à vibração (> 60g) para garantia de segurança do processo
  • iTHERM QuickNeck: redução de tempo e custo de calibração através de operação fácil e sem ferramentas
  • Mais de 50 conexões higiênicas ao processo disponíveis
  • Certificação internacional: proteção contra explosão de acordo com a ATEX / IECEx, normas de higiene de acordo com 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Certificado de Adequação TSE