Monitoramento seguro das temperaturas do processo em aplicações difíceis, por exemplo, na indústria de óleo e gás.
Os sensores de temperatura robustos são projetados para uso em aplicações complexas e relevantes para a segurança, por exemplo, na indústria de química, óleo e gás e energia. Os sensores de temperatura cumprem os requisitos de segurança correspondentes devido a vários certificados e testes. O uso de um transmissor leva a maior precisão e confiabilidade em comparação com sensores ligados diretamente por fio.
You've viewed 8 of 32 products
Descrição do portfólio
Nosso amplo portfólio de sensores de temperatura robustos oferece:
- Sensores de temperatura com ou sem displays
- Conexões ao processo roscadas, flangeadas ou com conexões ajustáveis
- Poços para termoelemento fabricados com ou sem flange
- Sensores de temperatura para conexão em poços de proteção já existentes
- Poços de proteção usinados de barra
- Sensor de temperatura sem poço de proteção - para imersão direta no processo
RTD - Detectores de temperatura de resistência: Princípio de medição
O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. São adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento de sensor utilizado com mais frequência é um Pt100. Como padrão, os sensores Endress+Hauser RTD cumprem a classe A de precisão IEC 60751.
Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm se afirmado como um padrão:
TC - Termopares: Princípio de medição
Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).
Rápido tempo de resposta
Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao tempo de resposta rápido e alta resistência à vibração.
Benefícios
- Altamente preciso em toda a faixa de temperatura de operação
- Aprovações: ATEX (EEx i.a., EEx d e à prova de poeira combustível), CSA (IS, NI, XP e DIP)
- Certificados de teste de material disponíveis: NACE norma MR0175, teste de penetrante de tintas, certificado de teste de raio-X, teste de vazamento de hélio, teste de pressão...
- Cálculo de poço para termoelemento: cálculo de poço para termoelemento de acordo com ASME PTC 19.3 e DIN 43772 usando valores específicos de pressão, temperatura e taxa de vazão do cliente