Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Desinfecção, sensores e transmissores de cloro

Produtos para medição confiável de desinfectantes a base de cloro e de bromo

Sensores e transmissores de cloro para desinfecção de água potável, água de reuso e água da piscina

Desinfecção sistemática é uma etapa essencial no tratamento de água, além de ser exigida por lei em muitas áreas para proteção de pessoas e sistemas. No entanto, altas doses de desinfectantes podem ser tóxicas. Nossos sensores para cloro livre, dióxido de cloro, cloro total e bromo livre monitoram água potável, processo e reutilização de água, água de piscina ou de esgoto para garantir uma desinfecção de acordo com normas aplicáveis. Clique no botão abaixo para saber como nossos sensores e transmissores de desinfecção podem ajudá-lo em sua aplicação.

35 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Sensores e transmissores de bromo e cloro

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator orienta você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

O dióxido de cloro está se tornando o desinfectante cada vez mais popular por ser menos corrosivo e não depender do valor de pH. Os sensores de dióxido de cloro são usados em:

  • Sistemas e torres de refrigeração
  • Água potável
  • Água para lavar vegetais embalados
  • Plantas de dessalinização para evitar que ClO2 promova a preocupante osmose reversa

O cloro total é um bom indicador de desinfectantes residuais na água descartada. Os sensores são usados em WWTPs:

  • Para medir o estado de desinfecção da água de efluentes.
  • Para controlar a reutilização de água

O bromo livre é comumente usado em aplicações com água do mar devido às propriedades químicas exclusivas desse meio. Os sensores de bromo livre são usados em:

  • Reutilização da água do mar e água de processo
  • Plantas de dessalinização
  • Piscicultura - para garantir a desinfecção correta dos efluentes
  • Sistemas de refrigeração caracterizados por altos valores de pH
  • Spas termais

A seleção de nossos sensores e transmissores de bromo e cloro depende da aplicação:

Cloro livre é o desinfectante mais importante no tratamento de água devido ao seu fácil manuseio e forte efeito desinfectante. Os sensores de cloro livre são usados em:

  • Água potável - para assegurar a desinfecção suficiente
  • Alimentos - para permitir o envase e empacotamento higiênicos
  • Água de piscina - para desinfetar eficientemente

Princípio de medição amperométrico

Os sensores para medição de dióxido de cloro possuem um eletrodo de trabalho que é separado do meio por uma fina membrana. O dióxido de cloro que vem do meio é difundido através desta membrana e é reduzido no eletrodo de trabalho. O circuito é completado por meio do contraeletrodo e do eletrólito. A redução de elétrons no eletrodo de trabalho é proporcional à concentração de dióxido de cloro no meio. Este processo funciona em uma ampla faixa de pH e de temperatura.

A medição de cloro livre disponível é similar. Aqui, o ácido hipocloroso difunde-se através da membrana e produz uma reação. A presença de ácido hipocloroso no meio depende do valor do pH. Esta dependência é compensada por meio de medição de pH no conjunto de vazão e equilíbrio no transmissor.

A medição de bromo livre funciona de forma semelhante à medição de cloro, mas permite uma faixa mais alcalina.

Para a medição do cloro total, o ácido hipocloroso e, adicionalmente, as cloraminas desempenham um papel em um complexo sistema de reações.

Benefícios

  • Conosco, você obtém a gama completa de instrumentos para o monitoramento de desinfecção de água: sensores de cloro livre, sensores de cloro total, sensores de dióxido de cloro e de bromo livre com transmissores e acessórios correspondentes.
  • Nossos sensores e transmissores de cloro e bromo atendem a todos os requisitos, desde a funcionalidade básica até a medição multicanal e multiparâmetro.
  • Para propiciar flexibilidade total, nossas sondas de cloro e sondas de bromo são projetadas para uso em canais e reservatórios, bem como para instalação em conjuntos de vazão.
  • Confira nossos painéis de monitoramento de desinfecçãoprontos para uso. Eles vêm totalmente equipados com sensor, transmissor, conjunto, filtro, válvula de retenção, guia de amostragem, etc. e propiciam um ponto de medição completo e compacto.

Disinfection applications in waterworks and sewage plants

These benefits help to optimize disinfectant dosing and and the effort in installation, operation and maintenance in the water and wastewater industry. Find out how this is put into practice in applications, such as ozonization in waterworks or chlorine monitoring in effluents.