Os analisadores TOC, COD e SAC são utilizados para avaliar a carga orgânica de águas superficiais, águas residuais municipais e águas residuais industriais. Eles medem o total de carbono orgânico, a demanda de oxigênio químico e o coeficiente de absorção espectral. A medição na saída assegura o cumprimento dos requisitos regulamentares. Na entrada, os analisadores ajudam a evitar picos de carga e ajudam a otimizar o controle do processo. Para saber mais sobre nossos analisadores colorimétricos, analisadores de alta temperatura e sensores ópticos, clique no botão abaixo.
You've viewed 8 of 32 products
Como selecionar os produtos de parâmetro de soma
Analisadores TOC e DQO entregam valores TOC e DQO "verdadeiros" quando uma análise precisa é necessária
- para estar em conformidade com os valores-limite estabelecidos pelas autoridades
- para calcular a capacidade de limpeza das WWTPs
- para permitir o faturamento dos descarregadores industriais de acordo com o princípio do poluidor-pagador
Selecione as sondas SAC para monitoramento de águas de superfície e de águas fluviais. Eles também são a escolha certa se você precisa de uma medição de DQO e equivalentes TOC economicamente rentável em águas residuais municipais, sem flutuações significativas.
Análise de DQO utilizando o método do dicromato
A demanda química de oxigênio descreve a quantidade de oxigênio necessária para oxidar completamente todas as substâncias oxidáveis em uma amostra. Para determinar a DQO, a amostra precisa ser preparada através do seu aquecimento e da adição de reagentes digestores. Após a digestão, a cor da amostra muda. A mudança de cor é proporcional à concentração de compostos de carbono. Isso é medido fotometricamente e o valor final é determinado usando curvas de absorção predefinidas.
Análise TOC usando analisadores de alta temperatura
O analisador utiliza a combustão catalítica térmica com subsequente detecção NDIR (infravermelho não dispersivo) do CO2 produzido. Ele funciona com dois circuitos interligados. No circuito de líquido, a amostra aquosa é acidificada e o carbono inorgânico é eliminado (separação). Em seguida, a amostra é transferida através de um filtro para a separação das partículas. Depois disso, ele é dosado para dentro do forno e queimado. O gás de combustão é resfriado e o conteúdo de CO2 é determinado pelo detector NDIR.
Análise do coeficiente de absorção espectral com sensores UV
Este método baseia-se no fato de muitas substâncias orgânicas absorverem a luz UV quando expostas a 254 nm. Um feixe UV de uma luz pulsada é dividido e direcionado para dois receptores com filtros. Um determina a intensidade da luz no comprimento de onda de medição (254 nm) e outro no comprimento de onda de referência (550 nm). A razão entre as duas medições é usada como o resultado da medição e convertida para o valor SAC usando curvas de calibração predefinidas.
Benefícios
- Nossos analisadores TOC, DQO e SAC estão disponíveis para todas as aplicações, desde a medição rápida em linha até a análise online de conformidade com a regulamentação.
- Oferecemos padrões de DQO e reagentes, bem como padrões TOC e reagentes para medições padronizadas e de alta precisão. Eles são fornecidos completos com todas as fichas de dados de segurança de material (MSDS) exigidas.
- Nossos sistemas de condicionamento de amostra ajudam você a preparar amostras homogêneas para o monitoramento do total de carbono orgânico. Para a análise de DQO, um deformador em Y garante uma fácil integração do processo. Ele fornece amostras representativas contendo a quantidade certa de sólidos.
- Com o nosso analisador Liquiline System CA80, você pode conectar até quatro sensores adicionais Memosens para uma visão geral do processo mais detalhada sem a necessidade de medidores adicionais.
- Nossos sensores ópticos SAC medem diretamente em linha, sem a necessidade de reagentes. O sensor possui diversas faixas de medição para atender um amplo campo de aplicações, desde água até águas residuais industriais.