Os valores analógicos medidos são indicados, avaliados e calculados pelos indicadores de processo. Grandes displays facilitam a leitura em todas as condições ambientes. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. Indicadores energizados em malha não precisam de fonte de alimentação e podem ser usados universalmente em circuitos de medição de corrente e podem ser facilmente instalados em aplicações intrinsecamente seguras. Os indicadores Fieldbus suportam todos os equipamentos de barramento e indicam os valores comunicados no barramento.
You've viewed 8 of 32 products
Descrição do portfólio
Nosso portfólio de indicadores de processo e unidades de controle oferecem:
- Indicadores de processo para montagem em painel e em campo
- Indicadores de processo energizados em malha para instalação direta em áreas Ex
- Indicadores de processo com display HART para até 4 valores em um equipamento
- Indicadores de processo com função de controle (monitoramento de valor limite, matemáticos, pressão diferencial e linearização...)
- Indicadores Fieldbus para integração aos sistemas fieldbus
Princípio de medição: Indicadores energizados em malha
Estes indicadores não precisam de fonte de alimentação e podem ser usados universalmente em circuitos de medição de corrente de 4 a 20 mA e podem ser facilmente instalados em aplicações intrinsecamente seguras e são usados quando os valores de medição precisam ser claramente visíveis ou for difícil de ler o display do medidor devido à condições de instalação. São muito convincentes devido ao alto contraste do display dos valores de processo em todas as condições ambientais.
Princípio de medição: Indicadores Fieldbus
Estes indicadores Fieldbus suportam todos os equipamentos de barramento e indicam os valores comunicados no barramento.
A versão PROFIBUS® PA dos equipamentos atua como um simples ouvinte sem um endereço do equipamento próprio.
Os indicadores FOUNDATION Fieldbus™ podem ser operados no modo ouvinte ou no modo padrão usando uma conexão de bloco de função.
Princípio de medição: Indicadores com função de controle
Os indicadores com função de controle combinam várias funcionalidades em um equipamento:
- Barreira ativa
- Transmissor
- Unidade de controle com relé
Estes recursos combinados com os displays brilhantes oferecem o máximo de conforto e a melhor funcionalidade no local.
Benefícios
- Excelente relação custo/desempenho
- Comissionamento e operação rápidos, simples e confortáveis
- Segurança adicional através do display local do valor medido
- Aprovações internacionais disponíveis: Ex, Germanischer Lloyd / marítima, SIL, WHG
- Integração confortável e fácil aos sistemas de barramento