Sempre que a alta rangeabilidade ou perdas de baixa pressão forem importantes em aplicações de medições de gases em vários setores industriais, os medidores termais de vazão mássica oferecem uma alternativa real às técnicas tradicionais de medição – não importa se sua aplicação é controle de processo, monitoramento de consumo e abastecimento, detecção de vazamentos ou monitoração de redes de distribuição. Usando as versões de inserção, é possível medir a vazão do gás em tubulações muito extensas ou em dutos retangulares.
You've viewed 8 of 32 products
O princípio de medição térmica é amplamente utilizada na indústria e começa a ser utilizado em muitas aplicações com vazão de gás, por exemplo:
- Ar comprimido (consumo, distribuição)
- Dióxido de carbono (para produção e resfriamento de bebidas)
- Argônio (em produção de aços)
- Nitrogênio e oxigênio (produção)
- Gás natural (para controle de alimentação de queimadores e alimentação)
- Medição de ar e biogás (ex. em estações de tratamento de efluentes)
Princípio de medição termal de vazão
Esse princípio de medição é baseado no fato de que o calor é extraído de um corpo aquecido quando a vazão de fluidos passar.
Um medidor termal de vazão mássica contém dois sensores de temperatura PT100 para esse fim. Um sensor mede a temperatura atual do fluido como referência. O segundo sensor é aquecido e tem um diferencial de temperatura constante relativo ao primeiro sensor em "vazão zero".
Diferencial de temperatura
Assim que o fluido começa a passar no tubo de medição, o sensor de temperatura aquecido esfria por causa da vazão do fluido – quanto maior a velocidade da vazão, maior o efeito de resfriamento. A corrente elétrica necessária para manter o diferencial de temperatura é uma medição direta da vazão mássica.
Benefícios
- Multivariáveis – medição direta e exibição da vazão mássica e temperatura do fluido
- Não é necessário compensar a pressão ou a temperatura
- Alta rangeabilidade (100:1)
- Excelente sensibilidade na extremidade baixa
- Reação rápida para flutuações em vazão