Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sondas de cabo

Sondas de cabo para diferentes aplicações

sondas de cabos e sensores de temperatura para diferentes aplicações

Sensores de temperatura RTD e TC compactos com cabo não destacável para conexão de encaixe ou rosqueada. Sensores de custo otimizado para uso em vários processos e aplicações de laboratório.
Uma sonda de cabo é fácil de instalar e proporciona uma alta segurança da operação devido à medição de temperatura confiável e precisa em processos comuns.

5 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Sondas de cabo

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Descrição do portfólio

As sondas de cabos são especialmente adequadas à medição de temperatura em máquinas, equipamentos de laboratório e plantas em meio gasoso ou líquido como ar, água, óleo etc.
Sem poço para termoelemento adicional, a bainha da sonda está diretamente em contato com o meio do processo. Isso permite que a sonda de cabo detecte mudanças rápidas de temperatura de forma rápida e precisa.

Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm se afirmado como um padrão:

RTD - Detectores de temperatura de resistência: Princípio de medição

O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. São adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento de sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores RTD da Endress+Hauser cumprem a classe A de precisão IEC 60751.

TC - Termopares: Princípio de medição

Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).

Rápido tempo de resposta

Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao rápido tempo de resposta e alta resistência à vibração.

Benefícios

  • Alta flexibilidade através de comprimentos de inserção específicos do usuário e conexões de processo variáveis
  • Tempo de resposta rápido
  • Custo otimizado