Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensores de temperatura multipontos

Sensores de temperatura multipontos para todos os setores industriais

Sensores de temperatura multipontos para todos os setores industriais

As montagens multipontos são produtos para várias aplicações de reatores de processo de pressão baixa a alta e tanques de armazenamento. Nessas aplicações, um perfil de temperatura para controle do processo no reator é medido e registrado. O desafio é ser menos invasivo possível e ter uma grande quantidade de sondas para reduzir tempo de resposta ao mínimo.

6 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Sensores de temperatura multipontos

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Descrição do portfólio

A Endress+Hauser oferece sensores de temperatura multipontos modulares padronizados e totalmente personalizados para várias aplicações.
Nosso portfólio de sensores de temperatura multipontos inclui:

  • Sensores 3D personalizáveis, flexíveis (com ou sem poço para termoelemento) – MultiSens Flex
  • Sensores de perfil linear (com ou sem poço para termoelemento principal) – MultiSens Linear
  • Sensores minimamente invasivos – MultiSens Slim
  • Sensores integrados lineares (em um cabo ou em um conduíte) – MultiSens Bundle

As técnicas de seleção de materiais, projetos mecânicos, tratamentos térmicos e de construção são as mais modernas em termos de otimização de produtos.

Projetos específicos

Dependendo do projeto específico, esses multipontos podem ser oferecidos:

  • com ou sem transmissor
  • com ou sem câmara de diagnóstico
  • com sensores RTD (detector de temperatura de resistência) ou TC (termopares)

RTD - Detectores de temperatura de resistência: Princípio de medição

O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. São adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento de sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores Endress+Hauser RTD cumprem a classe A de precisão IEC 60751.

Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm se afirmado como um padrão:

TC - Termopares: Princípio de medição

Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).

Rápido tempo de resposta

Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao rápido tempo de resposta e alta resistência à vibração.

Benefícios

  • Sistemas de medição projetados para a aplicação individual
  • Medição de perfil de temperatura reto ou tridimensional para reatores e embarcações
  • Seleção de projeto e material para altas temperaturas e pressões de processo, bem como meio corrosivo