This product is not available in this market.
Por favor, entre em contato com seu parceiro de vendas Endress+Hauser para quaisquer dúvidas adicionais.
Especificações resumidas
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
Campo de aplicação
By complying with the highest safety standards, iTHERM TMS01 can be customized for various applications. Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile just by using one nozzle. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available either with TC or RTD technology or with our iTHERM StrongSens.
Petrochemical industry
Oil & Gas industry
Heavy Chemical processes
Benefícios
-
Easy-to-use device with modular and flexible design, ready to be installed either for direct contact measurements or by means of sensor-dedicated protecting tubes. The device can also be installed in thermowells already in place
-
Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance
-
High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
On-board electronic heat protection for highest product durability
-
Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration
Vídeos
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
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01
Sensor de temperatura multiponto modular TC ou RTD para contato direto
com o meio para aplicações em indústrias de petróleo e gás na
tural e petroquímicasEN PT 26/09/202315/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Idioma:
Português
Versão:
26/09/2023
Tamanho do arquivo:
7.4 MB
Nome do arquivo:
TI01256TPT_0523-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Sonda de cabo multiponto de temperatura patenteada para aplicações em
óleo e gás e petroquímica. Para ser usado como unidade eletrôn
ica em sensores de temperatura multiponto, como o MultiSens Flex TMS0x.EN PT 29/09/202303/05/2019Idioma:
Português
Versão:
29/09/2023
Tamanho do arquivo:
9.8 MB
Nome do arquivo:
TI01346TPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Sensor de temperatura TC e RTD multiponto modular para contato direto
com o meio para aplicações de petróleo e gás natural e petroqu
ímicasEN PT 26/09/202330/06/202224/12/201810/07/201730/03/2016Idioma:
Português
Versão:
26/09/2023
Tamanho do arquivo:
8.9 MB
Nome do arquivo:
BA01471TPT_0523-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicação)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Idioma:
Alemão
Versão:
17/09/2018
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieIdioma:
Alemão
Versão:
06/07/2023
Tamanho do arquivo:
38.5 MB
Nome do arquivo:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Idioma:
Inglês
Versão:
30/11/2023
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesIdioma:
Inglês
Versão:
06/07/2023
Tamanho do arquivo:
39 MB
Nome do arquivo:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Idioma:
Alemão
Versão:
09/01/2024
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
AI (Nota de aplicação)
Ermittlung des Temperaturprofiles in LNG Lagertanks mittels Mehrpunkt-Temperatursensoren
Leckageerkennung und Überwachung der Vorabkühlung
Idioma:
Alemão
Versão:
03/03/2025
Tamanho do arquivo:
728.9 KB
Nome do arquivo:
AI01181TDE-Temperaturprofile-in-LNG-Lagertanks.pdf
-