Fornecedores de água potável e água mineral, usuários de água de processo ou gerentes de estações de tratamento de efluentes precisam saber exatamente quais substâncias estão dissolvidas na água a fim de assegurar a saúde dos consumidores, proteger bens de capital intensivo, conquistar processos seguros e otimizar a proteção ambiental. Os nossos analisadores robustos de dureza, ferro, cromato, alumínio e sódio asseguram boa qualidade da água em todas as aplicações. Para saber mais sobre a nossa ampla gama de analisadores de metal, clique no botão abaixo.
You've viewed 8 of 32 products
Aplicação em água potável
Água potável, água mineral, água de nascente e água engarrafada precisam ser estéreis e preservadas, bem como terem sabor e estética agradáveis. Por este motivo, as autoridades nacionais e internacionais no tratamento de água estipulam valores limites rigorosos para substâncias que sejam prejudiciais à saúde humana, como cromo e alumínio e para substâncias que afetam o sabor da água, como ferro e manganês. Instrumentos analíticos fornecem as informações necessárias para se obter uma água de alta qualidade.
Aplicação em água de processo
A água de processo representa cerca de um quarto do consumo total de água eé usada para galvanização, processamento de metais, geração de vapor entre outras aplicações. A contaminação por sílica sódio ou materiais endurecidos pode danificar a fábrica ou ser a causa de incrustações em componentes importantes. Compostos de crômio VI são altamente tóxicos e não podem, de modo algum, atingir águas de superfície. Por este motivo, é necessário monitorar efetivamente e tratar a água para produção, alimentação de caldeira e água de refrigeração.
Nosso portfólio de analisadores metálicos
- Analisador de sílica
- Analisador de ferro
- Analisador de dureza
- Analisador de cromato
- Analisador de alumínio
- Analisador de manganês
- Analisador de cobre
Análise de metal usando analisadores colorimétricos
A análise colorimétrica baseia-se no fato de que os metais absorvem ou atenuam a luz de um comprimento de onda específico. São adicionados reagentes à amostra de água para “tingir” o metal a ser analisado. A intensidade da cor é medida por fotometria e detectores avaliam a diferença entre a intensidade da luz emitida e a intensidade da luz recebida. A absorção específica é proporcional à concentração do metal tingido, a qual é determinada usando curvas de calibração pré-definidas.
Benefícios
- Nossos produtos para análise de dureza da água, ferro, cromato e alumínio utilizam métodos colorimétricos padronizados. Suas medidas são diretamente comparáveis aos métodos colorimétricos dados de laboratório..
- Oferecemos todos os produtos químicos necessários:
- Reagentes de dureza e padrões de dureza: método complexométrico
- Reagentes de ferro: método de ferrozina
- Reagentes de cromato: método de difenil carbazida
- Reagentes de alumínio: método violeta de pirocatecol
- etc. - Todos os reagentes necessários para análise de metais são fornecidos prontos para o preparo com a finalidade de garantir uma vida útil mais longa dos mesmos. Eles são fornecidos completos com as fichas de dados de segurança de material (MSDS) exigidas.
- Nossos sistemas de condicionamento de amostra asseguram o preparo confiável da amostra em todas as aplicações: Eles contam com retrolavagem por meio de ar, água ou purificador.
- Nossos analisadores Liquiline System CA80 são fáceis de operar e de fazer manutenção. Além disso, permitem conectar até quatro sensores Memosens que propiciam uma visão mais detalhada do processo, sem a necessidade de instrumentos de medição adicionais.