Especificações resumidas
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
-
Response time
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 80 bar (1,160 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Campo de aplicação
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used direct contact without thermowell or where the application requires it, spring load inside of a separate thermowell. Flexible configuration possible.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Benefícios
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
-
For plug-in/screw-in with sliding compression fitting
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
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Informações técnicas
Sensor de temperatura modular, com RTD ou TC opcionais
EN PT 18/01/201618/04/2012Idioma:
Português
Versão:
18/01/2016
Tamanho do arquivo:
1013.6 KB
Nome do arquivo:
TI01031TPT_0216.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical Information Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no
thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN PT 01/07/2005Idioma:
Inglês
Versão:
01/07/2005
Tamanho do arquivo:
872 KB
Nome do arquivo:
TI288Ten_0705.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Sensor modular de temperatura Instruções de operação
Sensor modular universal de temperatura com RTD ou unidade eletrônica TC
para aplicações industriaisEN PT 30/11/202431/08/2018Idioma:
Português
Versão:
31/08/2018
Tamanho do arquivo:
593 KB
Nome do arquivo:
BA01915TPT_0118.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Desembalagem segura dos sensores de temperatura iTHERM Moduline
iTHERM Moduline TM101 e TM111
EN PT 27/03/2024Idioma:
Português
Versão:
27/03/2024
Tamanho do arquivo:
274 KB
Nome do arquivo:
KA01708TPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Sensores de temperatura RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN PT 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Idioma:
Português
Versão:
28/03/2023
Tamanho do arquivo:
453.8 KB
Nome do arquivo:
XA00072RPT_1623-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
TR/TC6x
Sensor de temperatura RTD / TC
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN PT 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Idioma:
Português
Versão:
20/02/2023
Tamanho do arquivo:
472.8 KB
Nome do arquivo:
XA00084RPT_0423-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC unidades eletrônicas e cabos dos sensores de temperatura
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN PT 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Idioma:
Português
Versão:
30/03/2023
Tamanho do arquivo:
460.1 KB
Nome do arquivo:
XA00100RPT_1823-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN PT 27/04/202331/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
27/04/2023
Tamanho do arquivo:
471.5 KB
Nome do arquivo:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN PT 09/07/202413/03/202002/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
09/07/2024
Tamanho do arquivo:
460.7 KB
Nome do arquivo:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN PT 31/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
31/07/2020
Tamanho do arquivo:
173.5 KB
Nome do arquivo:
XA02111TEN_0120.pdf
-