Especificações resumidas
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Campo de aplicação
iTHERM CompactLine TM311 sanitary thermometer provides accurate and fast process temperature measurements in hygienic and aseptic applications. Its temperature sensor offers a 4-wire connection or feeds into a smart temperature transmitter with 4 to 20 mA, IO-Link (auto-detect) or switch output. Featuring TipSens technology, the RTD (Pt100; Class A) delivers response times as low as 1.5 s (t90) for optimum process control. This versatile device is a great choice to drive plant standardization.
Developed for universal use in sterile applications
High standardization potential for skid builders, machine and plant manufacturers
Measuring range: -50 to 200 °C (-58 to 392 °F)
Pressure range: Up to 50 bar (725 psi)
Protection class: IP69
Output: Pt100 (4-wire connection); IO-Link, 4 to 20 mA, 1x PNP switch
International approvals: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, EC 1935/2004, EN 2023/2006, TSE/ADI, GB4806-2016, GB9685-2016; Marine approval acc. to DNV GL
Benefícios
Fast installation and easy commissioning:
- Compact dimensions for installation in tight spaces
- Standard M12 connector with IP69 for easy electrical connection
- Recommended process immersion lengths for optimum measurement
- Preset temperature rangeExcellent temperature measurement performance:
- Short response times as low as 1.5 s (t90)
- High sensor accuracy even with short immersion lengths
- Improved measuring accuracy with transmitter-sensor matchingSafe and reliable operation:
- Device safety to EN 610101-1 and CSA C/US
- Electromagnetic compatibility (NAMUR NE 21)
- Device diagnostic information (NAMUR NE 43)
- Hygienic design manufactured from high-grade stainless steel
- Marine approval
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
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
TI iTHERM CompactLine TM311
Versão em português - 10/2022
Sensor de temperatura compacto, Pt100, conexão 4 fios, classe A Opcionalmente com IO-Link integrado e transmissor de 4 a 20 mA, PCprogramável
EN PT 31/10/202231/03/202230/06/202001/04/2019Idioma:
Português
Versão:
31/10/2022
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01439TPT_0422-00.pdf
-
-
-
Descrição do equipamento IO (IODD)
IO Device Description (IODD) - iTHERM TM311 - IO-Link
Language neutral - 01/2023
Turck, DTM Configtool with Turck BL20-E-GWEN, 3.2.8.0 IO-Link, IODD DTM Configurator, 3.08.00
Idioma:
Language neutral
Versão:
18/01/2023
Tamanho do arquivo:
71.9 KB
Nome do arquivo:
EH_IOL_TE_iTHERM_TM311_V01.00.03_IODD1.1.zip
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM CompactLine TM311
Sensor de temperatura compacto, Pt100, conexão 4 fios, classe A
Opcionalmente com IO-Link integrado e transmissor de 4 a 20 mA,
PCprogramávelEN PT 31/10/202231/03/202230/06/202001/04/2019Idioma:
Português
Versão:
31/10/2022
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01439TPT_0422-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA iTHERM CompactLine TM311
Sensor de temperatura compacto com IO-Link
EN PT 31/10/202231/03/202229/06/202002/09/2019Idioma:
Português
Versão:
31/10/2022
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
BA01952TPT_0422-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
iTHERM CompactLine TM311
Sensor de temperatura compacto com IO-Link
EN PT 22/06/202012/08/2019Idioma:
Português
Versão:
22/06/2020
Tamanho do arquivo:
540.3 KB
Nome do arquivo:
KA01437TPT_0220.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN PT 01/12/2024Idioma:
Inglês
Versão:
01/12/2024
Tamanho do arquivo:
4.2 MB
Nome do arquivo:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Idioma:
Inglês
Versão:
15/09/2023
Tamanho do arquivo:
800.3 KB
Nome do arquivo:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheIdioma:
Italiano
Versão:
10/01/2020
Tamanho do arquivo:
11.2 MB
Nome do arquivo:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Idioma:
Inglês
Versão:
30/11/2023
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Idioma:
Alemão
Versão:
09/01/2024
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
CP01556T Industry Fan.pdf
-