
This product is not available in this market.
Por favor, entre em contato com seu parceiro de vendas Endress+Hauser para quaisquer dúvidas adicionais.
Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Volume flow: ±2% o.r. above DN200
-
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
–40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
-
Max. process pressure
N/A
-
Wetted materials
Insertion system:
Sensor holder 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Sensor housing 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Campo de aplicação
O Prosonic Flow I 400 combina a tecnologia de sensores de inserção com os benefícios de nossos transmissores Proline 400, como a tecnologia Heartbeat para monitoramento seguro do processo e acesso a servidor web para fácil instalação e operação. Soldado diretamente na parede do tubo, o Prosonic Flow I 400 é especialmente adequado para grandes tubulações como linhas de distribuição de água e projetos onde uma instalação fixa do equipamento é necessária.
O princípio de medição é independente da densidade e condutividade
Medição de vazão bidirecional de água e efluentes
Propriedades do equipamento:
Suporta dois caminhos de medição paralelos
Para grandes diâmetros: DN 200 a 4000 (8 a 160")
Temperatura do meio: –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
Invólucro do transmissor feito de policarbonato durável ou alumínio
Versão remota para montagem em parede
Registro de dados integrado: monitoramento dos valores medidos
Benefícios
Baixo investimento de capital – a eficiência em relação ao custo aumenta com o diâmetro do tubo (até DN 4000/160")
Sinal estável a longo prazo – instalação direta livre de manutenção do sensor no meio
Transparência do processo – função de diagnóstico
Operação segura – não é necessário abrir o equipamento, pois ele possui um display com controle por toque e iluminação traseira
Acesso remoto total – servidor web
Diagnósticos, monitoramento e verificação integrados – Heartbeat Technology
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Versão em português - 05/2024
Medidor de vazão ultrassônico time-of-flight HART
EN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
6.5 MB
Nome do arquivo:
BA02085DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proline Prosonic Flow I 400
Versão em português - 05/2024
Medidor de vazão ultrassônico por tempo de voo
EN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
3.9 MB
Nome do arquivo:
TI01567DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proline Prosonic Flow I 400
Medidor de vazão ultrassônico por tempo de voo
EN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
3.9 MB
Nome do arquivo:
TI01567DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Medidor de vazão ultrassônico time-of-flight
HARTEN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
6.5 MB
Nome do arquivo:
BA02085DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Medidor de vazão ultrassônico time-of-flight
Modbus RS485EN PT 15/05/2024Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
5.6 MB
Nome do arquivo:
BA02303DPT_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PT 15/05/2024Idioma:
Inglês
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
GP01208DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Inglês
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
2.1 MB
Nome do arquivo:
GP01166DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proline 400
Transmissor com sensor time-of-flight ultrassônico
HARTEN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
KA01510DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proline Prosonic Flow I
Sensor ultrassônico por tempo de voo
EN PT 15/05/202411/01/2022Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
KA01511DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proline 400
Transmissor com sensor time-of-flight ultrassônico
Modbus RS485EN PT 15/05/2024Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
KA01660DPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN PT 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2024
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN PT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-