![Espectrômetro robusto Memosens Wave CKI50 para controle de qualidade inline Espectrômetro de processo MemosensWave CKI50](/__image/a/9683954/k/6ceda9a91567707555efcd9c55b0a1646aa7ce29/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Spectrometer%20Memosens%20Wave%20CKI50_009.jpg)
Especificações resumidas
-
Measurement range
L: 0 to 100
a: -150 to 100
b: -100 to 150 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
60 to 140 °C (140 to 284 °F) with water cooling -
Process pressure
0.5 to 10 bar (7.3 to 145 psi) (absolute)
Campo de aplicação
O Memosens Wave CKI50 impressiona por seu design compacto, que permite que o espectrômetro forneça um controle de cores confiável e rápido diretamente no processo. Ao mesmo tempo, o espectrômetro de processo garante padrões de higiene e materiais de acordo com as especificações a indústria alimentícia. Graças a um modelo de cores predefinido e à conexão com um transmissor Liquiline, o comissionamento é muito fácil e você usufrui de medições estáveis.
Controle de qualidade: Os desvios de cor nos produtos finais são causados por variações de cor nas matérias-primas. Portanto, é fundamental reconhecê-las e iniciar os ajustes adequados
Controle de envase: A crescente diversidade de produtos e o aumento da velocidade de produção representam um risco de envase incorreto. A detecção rápida e confiável de cores é fundamental.
Controle de fases: Com a detecção de cores, as fases nos tubos podem ser reconhecidas rapidamente e as perdas de produto podem ser minimizadas, por ex. ao trocar de produto ou durante a limpeza.
Benefícios
Design compacto: Determinação da cor em todo o espectro de cores com apenas um equipamento.
Fácil comissionamento: Graças à tecnologia Memosens e transmissor Liquiline, a instalação é rápida e fácil. Não é necessária calibração, apenas um espectro de referência do ponto zero deve ser registrado.
Medição de cores robusta: Medições de cores altamente repetíveis e confiáveis a longo prazo, mesmo em ambientes de processo exigentes, graças a uma alta resistência à entrada de água, a vibrações e a altas temperaturas.
Controle de processo seguro e eficiente: O design sanitário garante que os produtos sejam fabricados com segurança. Ao verificar a cor diretamente no processo, é possível evitar a perda de produtos e possíveis riscos à saúde dos consumidores
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
![Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Versão em português - 08/2023
Espectrômetro de processo para medição de cores
EN PT 31/08/202302/12/2019Idioma:
Português
Versão:
31/08/2023
Tamanho do arquivo:
929.5 KB
Nome do arquivo:
TI01431CPT_0223-00.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Versão em inglês - 06/2023
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Idioma:
Inglês
Versão:
29/06/2023
Tamanho do arquivo:
671.7 KB
Nome do arquivo:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_process_spectrometer_EN.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Espectrômetro de processo para medição de cores
EN PT 31/08/202302/12/2019Idioma:
Português
Versão:
31/08/2023
Tamanho do arquivo:
929.5 KB
Nome do arquivo:
TI01431CPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Memosens Wave CKI50
Espectrômetro de processo para medição de cores
EN PT 20/09/202313/01/2020Idioma:
Português
Versão:
20/09/2023
Tamanho do arquivo:
954.3 KB
Nome do arquivo:
BA01932CPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Kit CKI50 measuring head
For versions with 2, 5 or 10 mm
EN PT 01/12/2020Idioma:
Inglês
Versão:
01/12/2020
Tamanho do arquivo:
412.2 KB
Nome do arquivo:
EA01297CEN_0120.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Kit CKI50
Cable replacement
EN PT 31/05/2020Idioma:
Inglês
Versão:
31/05/2020
Tamanho do arquivo:
513.2 KB
Nome do arquivo:
EA01299CEN_0120.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Memosens Wave CKI50
para medir cores, variações de cor
ATEX, IECEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbEN PT 13/06/202321/07/2022Idioma:
Português
Versão:
13/06/2023
Tamanho do arquivo:
473.1 KB
Nome do arquivo:
XA02890CPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
UKEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbIdioma:
Inglês
Versão:
11/07/2023
Tamanho do arquivo:
471.5 KB
Nome do arquivo:
XA03140CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN PT 29/08/202330/04/2021Idioma:
Inglês
Versão:
29/08/2023
Tamanho do arquivo:
512.7 KB
Nome do arquivo:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Reliable and robust real-time color control in liquids with the
Memosens Wave CKI50 process spectrometerIdioma:
Inglês
Versão:
29/06/2023
Tamanho do arquivo:
671.7 KB
Nome do arquivo:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_process_spectrometer_EN.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit
dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50Idioma:
Alemão
Versão:
29/06/2023
Tamanho do arquivo:
773.6 KB
Nome do arquivo:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_Prozessspektrometer_DE.pdf
-
-
-
Declaração do Fabricante
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: HE_01928_01.24
Manufacturer specification: Food hygieneIdioma:
Inglês
Versão:
24/06/2024
Tamanho do arquivo:
295.7 KB
Nome do arquivo:
HE_01928_01.24_CKI50.pdf
-