Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Dissolved oxygen measuring point with COS61D for wastewater applications

Dissolved oxygen measuring point for wastewater

Preconfigured dissolved oxygen measuring loop for reliable and accurate process monitoring and control in wastewater applications

71481759
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Preço após a configuração no carrinho

This product is not available in this market.

Por favor, entre em contato com seu parceiro de vendas Endress+Hauser para quaisquer dúvidas adicionais.

Resumo dos benefícios

  • Ideal support for oxygen monitoring and control with the Oxymax COS61D high-performance digital oxygen sensor, which provides you with fast, accurate and drift-free measurements. Benefit from the long-term stability and performance of the sensor in all aeration processes (SBR, Anamox, etc.). Furthermore, the high flexibility of the Liquiline platform makes the measuring point future-proof for your needs.

  • Digital Memosens Technology

    Thanks to Memosens digital technology you can benefit from maximum process and data integrity and simple lab calibration.

  • Ready for automation

    This measuring point can be used as a stand-alone system to control your aeration or can be integrated in your PLC with its extended communication protocols.

  • Flexibility

    The modular fitting system allows various types of fixing, in open basins or channels. It gives easy access to the sensor for commissioning and maintenance.

Detalhes do pacote

Overview of all bundle parts

Componentes e pré-configurações

  • Fixações

    Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.

    Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho
  • Componentes
    O Oxymax COS61D é um sensor óptico de oxigênio dissolvido com camada de fluorescência estável a longo prazo.
    1

    Sensor de oxigênio digital
    OxymaxCOS61D

    Fixações:
    COS61D- _ A1 _ _
    Aplicação/ Gama de medição:
    A1
    Oxigénio 0...20mg/l
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixações:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    3

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Fixações:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Aprovação:
    A
    Sem
    Travessa fixação:
    B
    Braçadeira transversal
    Adaptador:
    1
    Sem
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    4

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Fixações:
    CYA112-A _ _ 1BA
    Aprovação:
    A
    Sem
    Ângulo de ligação do sensor:
    1B
    PVC, 45o
    Adaptador do sensor:
    A
    G1
  • 5

    Weather protection cover CYY101

    Fixações:
    CYY101-A
    Versão:
    A
    aço inoxidável, 320x300x300mm