Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
CCS51 analog free chlorine sensor

Analog free chlorine sensor CCS51

Sensor for drinking water, pool and process water as well as utilities in all industries

CCS51
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Measuring range

    Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
    Standard: 0 to 20 mg/l HOCl

  • Process temperature

    +0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing

  • Process pressure

    1 bar (14.5 psi)

  • Measuring method

    - Closed, membrane covered measuring cell
    - Reduction of free chlorine at the cathode

Campo de aplicação

CCS51 is a robust, low-maintenance sensor for free chlorine. It provides high-precision measurement with long-term stability in drinking water, pool and process water and ensures consistent disinfection monitoring even at low water volumes. The analog free chlorine sensor features extremely fast response times guaranteeing efficient process control and safe processes. CCS51 ensures continuity for the installed base of analog free chlorine measuring points.

CCS51 is an analog free chlorine sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:

  • Drinking water - to ensure reliable disinfection

  • Process water - for hygienic and safe packaging and bottling of products

  • Utilities - to detect the absence or presence of free chlorine

  • Pool water - to dose disinfectant efficiently

Benefícios

  • Fast response time (t90 < 25 s) provides accurate process view and enables prompt reaction to process changes as well as efficient process control.

  • Increased process safety: precise and long-term stable measurement ensures consistent process monitoring and allows for individually adapted disinfectant dosing.

  • The low-maintenance, amperometric sensor reduces the cost of ownership of the measuring point, particularly compared to colorimetric measuring systems.

  • Connection to the Liquisys chlorine transmitter ensures continuity for the installed base of analog free chlorine measuring points.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável