Conecte sua medição de pressão com o futuro
Mais IIoT. Mais produtividade. Mais Segurança no Processo.
Os novos transmissores de pressão absoluta/manométrica e diferencial Cerabar e Deltabar constroem uma ponte para a IIoT. Segurança e produtividade não são mais contraditórias. Nas indústrias químicas e de petróleo e gás, mais equipamentos em sistemas de segurança crítica serão necessários no futuro. Isso também irá exigir mais esforços para efetuar testes funcionais. O Cerabar e o Deltabar aliviam o peso sobre os funcionários com funções inteligentes e, portanto, economizam custos. A abordagem da segurança inteligente aumenta a segurança e produtividade do processo.
Benefícios
Revele seu potencial em IIoT: os medidores de pressão Cerabar e Deltabar são investimentos à prova do futuro. Equipados com Heartbeat Technology, eles combinam tecnologias de medição comprovadas com aplicações de IIoT. Isso permite, por exemplo, a manutenção preditiva.
Aumente sua produtividade: Os processos otimizados de manutenção e a manutenção preditiva aumentam a disponibilidade da fábrica e promovem o posicionamento eficiente dos funcionários.
Melhore a segurança do seu processo: assistentes digitais guiam a equipe de manutenção de maneira estruturada através de processos de operação pertinentes à segurança e minimizam o erro humano. Irregularidades no processo são detectadas precocemente.
Revele seu potencial em IIoT
A Heartbeat Technology é a base para a realização de estratégias de IIoT orientadas para o futuro, como a manutenção preditiva ou a detecção de irregularidades no processo. Os novos transmissores de pressão Cerabar e Deltabar detectam desvios em resistências de malha ou linhas de impulso bloqueadas. Eles registram variáveis medidas adicionais, tais como picos de pressão. As aplicações de IIoT usam esses dados para derivar perfis de carga para componentes da fábrica nas proximidades, permitindo então a manutenção preditiva.
Aumente a produtividade através de processos digitalmente otimizados
O Cerabar e Deltabar podem ser configurados e verificados rápida e facilmente com o aplicativo SmartBlue através da interface Bluetooth®. Graças à Heartbeat Technology, a verificação é completada em 15 segundos – sem interrupção do processo. O medidor de pressão sinaliza qualquer anomalia através de mensagens de status conforme NAMUR NE107. A equipe de manutenção sabe exatamente que ações realizar, já que os códigos de erros são exibidos em texto padronizado. Isso otimiza processos e aumenta a produtividade.
Melhore a segurança dos processos com uma abordagem inteligente
Funções inteligentes minimizam erros de operação. Assistentes inteligentes guiam a equipe de manutenção de maneira estruturada pelo comissionamento, bloqueio SIL e testes funcionais SIL. Um checksum é formado para os parâmetros pertinentes à segurança e registrado no relatório de verificação. Assim é possível perceber imediatamente se os parâmetros foram modificados. Como essa nova geração foi desenvolvida de acordo com a IEC61508, os medidores de pressão podem ser usados em aplicações SIL2 e (em redundância homogênea) SIL3.