Campo de aplicação
A chave boia FTS20 é uma solução simples e com excelente custo-benefício para a detecção de nível pontual em fluidos apropriados. Ela é usada em tanques e recipientes como protetor de bomba ou alarme de nível em tanques abertos, por ex. em estações de tratamento de esgoto. A chave boia tem duas opções de saída, um sinal de comutação NAMUR ou um contato de troca.
Chave de nível pontual para fluidos apropriados. Usado em tanques e recipientes como prevenção de transbordamento ou como protetor de bomba. Diferentes materiais de sensor/cabo, por ex. PP, PVC, PUR e CSM, permitem a aplicação em líquidos oleosos ou agressivos e em áreas classificadas.
Temperatura: -20 a +85 °C (-4 a +185 °F)
Pressão: +3 bar (+43,5 psi)
Certificados internacionais de proteção contra explosão
Benefícios
Detecção de nível pontual confiável e econômica em líquidos
A mais alta segurança do produto e da medição graças aos diferentes materiais dos cabos e sensores para diferentes meios
Conexões elétricas para NAMUR para áreas classificadas (Zona 1) ou contacto de inversão (CA/CC) para aplicação padrão universal
Diâmetro pequeno para instalação simples usando o orifício roscado G 1 A
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções curtas (KA)
Floating Switch FTS20 Technical Information and Operating Instructions
Point Level Switch for Liquids
EN PT 04/02/201907/05/201606/05/201612/09/201426/08/2011Idioma:
Português
Versão:
04/02/2019
Tamanho do arquivo:
152.6 KB
Nome do arquivo:
KA00180FPT_17.19.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Liquifloat FTS20
II 2 G Ex ia IIB T5 Gb
EN PT 22/03/2021Idioma:
Português
Versão:
22/03/2021
Tamanho do arquivo:
354.3 KB
Nome do arquivo:
XA02429FPT_0121.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Idioma:
Inglês
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.5 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Idioma:
Alemão
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.6 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiIdioma:
Italiano
Versão:
03/03/2023
Tamanho do arquivo:
46.9 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Idioma:
Espanhol
Versão:
01/06/2022
Tamanho do arquivo:
7.2 MB
Nome do arquivo:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Idioma:
Espanhol
Versão:
16/01/2017
Tamanho do arquivo:
8.9 MB
Nome do arquivo:
CP01266Z.pdf
-
-
-
Declaração da UE
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: EU_01044_01.22EN PT 14/07/2022Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2022
Tamanho do arquivo:
1000 KB
Nome do arquivo:
EU_01044_01.22.pdf
-
-
-
Declaração da UE
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: TUEV01ATEX1709EN PT 10/09/2018Idioma:
Inglês
Versão:
10/09/2018
Tamanho do arquivo:
308.7 KB
Nome do arquivo:
EG-01033 f.pdf
-
-
-
Proteção contra explosão
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: TÜV
Category: II 2 G
Protection: Ex ia IIB T5EN PT 13/06/2013Idioma:
Inglês
Versão:
13/06/2013
Tamanho do arquivo:
916.6 KB
Nome do arquivo:
TUEV01ATEX1709_1NT.pdf
-