
Especificações resumidas
-
Process temperature
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
-
Min. density of medium
>= 80 g/l
Campo de aplicação
A econômica Soliswitch FTE20 é uma comutadora para detecção de nível pontual em materiais a granel. Seu invólucro robusto de polímero e design compacto fazem dela um sensor ideal para aplicações de alarme de demanda cheio e vazio em aplicações com sólidos a granel. Os polímeros otimizados tornam a unidade extremamente robusta e, portanto, adequada para uso em áreas classificadas com risco de explosão de poeira, de acordo com as normas mais recentes.
Conexões de processo: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305
Comprimento do sensor: diferentes comprimentos padrão entre 100 mm (4") e 600 mm (24"), comprimento adicional da haste flexível de 2000 mm (80") (pode ser encurtado)
Temperatura do meio: -20 a +80 °C (-4 a +170 °F)
Faixa de pressão do processo (absoluta): 0,5 a 2,5 bar (7 a 36 psi)
ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G
Benefícios
Segurança em primeiro lugar - Prevenção de transbordamento com um sistema automático de monitoramento de rotação
Controle óptico de rotação para uma verificação rápida e fácil, seja para instalação ou para localização de falhas
Invólucro de polímero extremamente robusto com a mais recente certificação de poeira Ex para ATEX, FM e CSA
Economia de custos durante todo o ciclo de vida:
Rápido processo de pedido graças ao E-direct
Rápida instalação
Conceito de resolução rápida de problemas sem a necessidade de desmontagem
Melhor relação preço-desempenho do mercadoAjuste ao peso dos sólidos sem a necessidade de ferramentas
O invólucro pode ser girado 360° para permitir o alinhamento ideal após a instalação.
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Soliswitch FTE20
Versão em português - 01/2023
Chave de nível pontual de palheta rotativa robusta e econômica para sólidos
EN PT 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Idioma:
Português
Versão:
31/01/2023
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI01047FPT_0923-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Soliswitch FTE20
Versão em português - 01/2023
Chave de nível pontual
EN PT 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Idioma:
Português
Versão:
31/01/2023
Tamanho do arquivo:
3.7 MB
Nome do arquivo:
BA01069FPT_0823-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Soliswitch FTE20
Chave de nível pontual de palheta rotativa robusta e econômica para
sólidosEN PT 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Idioma:
Português
Versão:
31/01/2023
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI01047FPT_0923-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Soliswitch FTE20
Chave de nível pontual
EN PT 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Idioma:
Português
Versão:
31/01/2023
Tamanho do arquivo:
3.7 MB
Nome do arquivo:
BA01069FPT_0823-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Soliswitch FTE20
Chave de nível pontual
ATEX:
Ex tb IIIC Txxx °C Db (Gabinete)
Ex ta IIIC Txxx °C Da (Processo)EN PT 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Idioma:
Português
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
551.7 KB
Nome do arquivo:
XA01034FPT_0624-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN PT 28/09/202216/08/2021Idioma:
Inglês
Versão:
28/09/2022
Tamanho do arquivo:
653.8 KB
Nome do arquivo:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN PT 06/03/202416/07/201507/07/2014Idioma:
Inglês
Versão:
06/03/2024
Tamanho do arquivo:
376.6 KB
Nome do arquivo:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN PT 04/01/2021Idioma:
Inglês
Versão:
04/01/2021
Tamanho do arquivo:
284.1 KB
Nome do arquivo:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Idioma:
Inglês
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.5 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiIdioma:
Italiano
Versão:
03/03/2023
Tamanho do arquivo:
46.9 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Idioma:
Alemão
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.6 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00DE2522.pdf
-