Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
imagem do produto do medidor de faixa visual VICOTEC450

Medidor de faixa visual
VICOTEC450

Medição de visibilidade extrativa para aumentar a segurança em túneis

IVIC450
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
  • Measured variables

    Visibility (K-value), CO

  • Measuring range

    Visibility (K-value): 0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 5,000 km⁻¹
    Temperature: -50 ... +250 °C

  • Ambient temperature range

    –30 °C ... +55 °C

Campo de aplicação

O VICOTEC450 aspira o ar de dentro do túnel e determina a visibilidade com um alto nível de precisão usando a tecnologia de luz difusa. Ele realiza um teste funcional regular e automático, incluindo a função do laser e do receptor, bem como a contaminação da óptica. Os requisitos de manutenção para limpeza e troca de filtro são automaticamente registrados e sinalizados a tempo pelo VICOTEC450 devido à verificação de contaminação e à medição da taxa de vazão de ar (opcional).

  • Monitoramento da visibilidade em túneis para controle de ventilação

  • Detecção de fumaça em túneis

Propriedades do equipamento:

  • Teste funcional regular com medição de contaminação

  • O teste de linearidade pode ser realizado com o conjunto do filtro

  • Ar de purga interno para longos intervalos entre as limpezas

  • Sinal de manutenção (filtro e limpeza)

  • Função de livro de registros

  • Extensível com várias interfaces ou módulos de E/S

Benefícios

  • Operação muito confiável devido ao autoteste completo

  • Comissionamento econômico e rápido (não é necessário alinhamento óptico no local)

  • Integração elétrica flexível graças à fácil conexão de interfaces adicionais ou módulos de E/S

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products