Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Prothermo NMT532 - Average temperature

Average temperature measurement
Prothermo NMT532

High precision average temperature measurement

NMT532
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Accuracy

    +/- 0.1 °C

  • Max. process pressure (static)

    0 bar...0.5 bar
    (0 psi...7.25 psi)

  • Operating temperature range

    -20 °C...100 °C
    (-4 °F...212 °F)

  • Max. immersion length on request

    18.5 m (60.6 ft)

Campo de aplicação

The Prothermo NMT532 is an intrinsically safe multi-signal converter with precision average temperature sensor for inventory control. It is a highly capable solution for a variety of tank gauging applications and provides constant average temperature data via HART communication. For custody transfer and accurate inventory measurement, it is best suited connected to Proservo NMS5 or Tank Side Monitor NRF590 with Micropilot radar tank gauge.

For precision average temperature measurement.

  • Process connections: Flanges

  • Temperature: -20 to +100°C (-4 to +212°F)

  • Measuring distance: 18.5m (60.6ft)

  • Accuracy: ± 0.1°C

  • International explosion protection certificates

Benefícios

  • High accuracy

  • Intrinsically safe device allowing for the safest electrical configuration possible

  • Compatible with FieldCare

  • Simple and economical

  • Compact size and weight

  • High reliability and easy installation

  • Maintenance free

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products