©Endress+Hauser
Especificações resumidas
Accuracy
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 around 100 s depending on configuration
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Operating temperature range
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on request
Campo de aplicação
RTD or TC assembly characterized by basic sensor technology, application in non-hazardous areas, standard extension neck, low-cost unit. The devices are available with optional Bluetooth®-enabled head transmitters with 4 to 20 mA output or HART® communication, providing enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Universal range of application
Application in non-hazardous areas
Measuring range: –50 to +650 °C (–58 to +1202 °F)
Pressure range up to 50 bar (725 psi)
Degree of protection: up to IP 68
Benefícios
Economical, reliable measurement
User-friendly from product selection to maintenance
Wide range of process connections
Easy and safe device setup and service using Bluetooth® communication
Versão Fundamental
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
©Endress+Hauser
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
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
Loading alternative products
Histórias de sucesso
Enhanced safety in polymer production
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
Leia o artigo completo
Medição de temperatura de rápida resposta na polimerização
Para enfrentar os desafios do monitoramento de temperatura em processos tão críticos, foi desenvolvido um design de poço para termoelemento que responde às mudanças no processo até cinco vezes mais rápido do que as versões padrão.
Leia o artigo completo
Medição da temperatura da superfície do tubo
Como sensores de temperatura podem detectar o superaquecimento de tubos, levar a uma economia significativa de energia e aumentar a eficiência do processo e a qualidade do produto
Leia o artigo completo
Measuring principle
Resistance Temperature Detector
Characteristic / Application
metric style modular temperature assembly universal range of application with neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Thermowell / protection tube
Outer diameter protection tube / Insert
Thermowell: 9x1,25 mm 11x2 mm
Max. immersion length on request
Material protection tube/ thermowell
Process connection
Thread: G1/2" NPT1/2" M20x1.5, M27x2, M33x2 Compression fitting: NPT1/2", G1/2", G1" Flansche: DN25 DN40 B1 ASME 1" 150 RF ASME 1" 300 RF ASME 1 1/2" 150 RF ASME 2" 150 RF ASME 2" 300 RF
Operating temperature range
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Accuracy
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 around 100 s depending on configuration
Integration head transmitter
Mais baixados
TI iTHERM ModuLine TM121
Versão em português - 03/2024
Sensor de temperatura com RTD ou unidade eletrônica TC completa com poço
para termoelemento fabricado a partir do material de tubos
ou canos
EN
PT
DE ES FR IT JA PL RU ZH
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Idioma:
Português
Versão:
31/03/2024
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI01455TPT_0424-00.pdf
21 documentos
Sensor de temperatura com RTD ou unidade eletrônica TC completa com poço para termoelemento fabricado a partir do material de tubos ou canos
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Idioma:
Português
Versão:
31/03/2024
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI01455TPT_0424-00.pdf
Sensor modular de temperatura
Instruções de operação
Sensor modular universal de temperatura com RTD ou unidade eletrônica TC para aplicações industriais
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Indonésio Italiano Japonês Coreano Lithuanian Latvian Holandês Norueguês Polonês Romeno Russo Eslovaco Esloveno Sueco Tailandês Turco Chinês
30/11/2024
31/08/2018
Idioma:
Português
Versão:
31/08/2018
Tamanho do arquivo:
593 KB
Nome do arquivo:
BA01915TPT_0118.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Idioma:
Inglês
Versão:
31/07/2020
Tamanho do arquivo:
173.5 KB
Nome do arquivo:
XA02111TEN_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
PT
Alemão
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Idioma:
Inglês
Versão:
10/05/2023
Tamanho do arquivo:
649 KB
Nome do arquivo:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable to your needs.
Idioma:
Inglês
Versão:
17/12/2024
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
IN01360T09EN.pdf
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Idioma:
Alemão
Versão:
25/02/2025
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
IN01360T09DE.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM121- Declaration number: HE_01246_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Idioma:
Chinês
Versão:
06/03/2020
Tamanho do arquivo:
324.8 KB
Nome do arquivo:
HE_01246_01.20 China RoHS TM121.pdf
Product family: Controller, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: FML621-, TM101-, TM111-, TM121-, TM151-, TM311-, TM401-, TMR31-, TMR35-, TR15-, TR65-, TR66-, TTR31-, TTR35- Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04163 Manufacturer specification: EMC
Idioma:
Russo
Versão:
28/08/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
EACKZ7500533131204163.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152- Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC Additional information: ACMA, Australia
Idioma:
Inglês
Versão:
12/04/2024
Tamanho do arquivo:
149.4 KB
Nome do arquivo:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
Buscar peças de reposição pelo número no desenho
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Adapter M20x1.5 exter./M24x1.5 intern.VA
Código de pedido
51004915
Código de pedido
51004949
Cable gland NPT1/2, D4.5-8.5 IP68
Código de pedido
51006845
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Código de pedido
71182602
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen
Código de pedido
71367427
Spare parts kit o-ring (silicon) 71x3
Código de pedido
71438343
Código de pedido
XPT0002-D3
Plug M12 PA, M20, 316, IP67, -40...+105oC
Código de pedido
XPT0002-DC
Spare parts kit copper ring G1/2"
Código de pedido
71367414
Spare parts kit copper ring G3/4"
Código de pedido
71367420
Spare parts kit copper ring G1"
Código de pedido
71367424
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Código de pedido
71367425
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Viton
Código de pedido
71586353
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Neop.
Código de pedido
71586366
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Viton
Código de pedido
71586370
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Neop.
Código de pedido
71586372
Term.block DIN B (42mm) 2 term. Spc 5 pc
Número do desenho
Código de pedido
C
71111510
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Código de pedido
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Código de pedido
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Código de pedido
71111515
Spare Parts Kit Seal Insert TK40
Código de pedido
XPT0001-
Código de pedido
Info_04740
iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Código de pedido
71249291
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Código de pedido
71312729
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos