
Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Volume flow: ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Option: ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
0.06 dm3/min to 600 m3/h (0.015 gal/min to 2650 gal/min)
-
Medium temperature range
0 to +60 °C (+32 to +140 °F), 0 to +80 °C (+32 to +176 °F), –20 to +50 °C (–4 to +122 °F), –20 to +180 °C (–4 to +356 °F), –20 to +150 °C (–4 to +266 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Cl. 300, JIS 20 K
-
Wetted materials
Liner: Polyurethane, Hard rubber, PFA, PTFE, Natural rubber
Electrodes: 1.4435/304L, Alloy C-22, Tantalum, Platinum, Duplex 1.4465, Tungsten carbide, Titanum
Campo de aplicação
O Promag S é o especialista para fluidos não homogêneos, abrasivos e corrosivos. O design robusto do sensor, com revestimentos otimizados para a indústria, permite seu uso nos ambientes e trabalhos de medição mais desafiadores, como tratamento de esgoto, produção de papel e celulose ou na indústria de metais primários. Devido ao seu transmissor de alto desempenho, o Promag 55S não apenas mede a vazão de forma confiável, mas também calcula o teor de sólidos com baixos requisitos de manutenção.
O princípio de medição bidirecional é praticamente independente da pressão, da densidade, da temperatura e da viscosidade
Ideal para as aplicações mais exigentes com alto teor de sólidos e alta abrasão.
Propriedades do equipamento
Sistema de bobina intensificada
Ampla variedade de revestimentos
Teor de sólidos de até 80% por peso
Display retroiluminado com 4 linhas com controle touchscreen
Duas saídas comutadas
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Benefícios
Excelente estabilidade do sinal devido ao processamento de sinal exclusivo
Máxima segurança – eletrodos de medição e revestimentos otimizados para a indústria
Economia de energia na medição de vazão – sem perda de pressão devido à constrição na seção transversal
Sem manutenção - sem peças móveis
O mais alto desempenho – com medição integrada de sólidos para fluidos exigentes
Máxima segurança – limpeza integrada do eletrodo
Recuperação automática de dados para manutenção
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Promag 55S Technical Information
Versão em inglês - 04/2021
Electromagnetic Flow Measuring Flow rate measurement of liquids with solids content or inhomogeneous liquids
EN PT 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Idioma:
Inglês
Versão:
27/04/2021
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
TI00071DEN_1521.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Versão em inglês - 02/2011
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions.
EN PT 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
01/02/2011
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA00125DEN_1311.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Promag 55S Technical Information
Electromagnetic Flow Measuring
Flow rate measurement of liquids with solids content or inhomogeneous
liquidsEN PT 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Idioma:
Inglês
Versão:
27/04/2021
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
TI00071DEN_1521.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 Operating Instructions.EN PT 19/10/200901/11/200701/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
19/10/2009
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
BA120DEN_1009.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating
Instructions.EN PT 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
01/02/2011
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA00125DEN_1311.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PT 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
27/04/2021
Tamanho do arquivo:
8 MB
Nome do arquivo:
BA00119DEN_1421.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PT 27/11/201701/12/200901/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
27/11/2017
Tamanho do arquivo:
5.6 MB
Nome do arquivo:
BA00126DEN_1317.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PT 27/11/201701/03/201114/09/201019/10/200901/12/2007Idioma:
Inglês
Versão:
27/11/2017
Tamanho do arquivo:
8.7 MB
Nome do arquivo:
BA00124DEN_1417.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating
Instructions.EN PT 01/12/200901/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
01/12/2009
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
BA127DEN_0709.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline Promag 55 Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN PT 27/04/202127/11/201728/09/201518/03/201101/03/2011Idioma:
Português
Versão:
27/11/2017
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
KA00029DPT_1617.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN PT 15/11/201818/11/2011Idioma:
Inglês
Versão:
15/11/2018
Tamanho do arquivo:
455.1 KB
Nome do arquivo:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN PT 15/10/202401/10/201828/06/2012Idioma:
Inglês
Versão:
15/10/2024
Tamanho do arquivo:
797.3 KB
Nome do arquivo:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-