Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass O 500 / 8O5B with different remote transmitters

Proline Promass O 500
Coriolis flowmeter

Robust high-pressure flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os

8O5B
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 800 000 kg/h (0 to 29 400 lb/min)

  • Medium temperature range

    –40 to +205 °C (–40 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 250, Class 1500

  • Wetted materials

    Measuring tube: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Connection: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Campo de aplicação

Promass O is designed for premium accuracy of liquids and gases at the highest process pressures in the oil and gas industry. The sensor is fully suitable for offshore conditions and resistant to stress corrosion cracking. With its innovative remote transmitter Promass O 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables safe processes.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions


Device properties

  • Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Process pressure up to PN 250 (Class 1500)

  • Nominal diameter: DN 80 to 250 (3 to 10")

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Benefícios

  • Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentação inteligente através da Heartbeat Technology

    Quer aumentar o desempenho da fábrica e reduzir custos? Nosso portfólio de instrumentação inteligente com Heartbeat Technology oferece conhecimento aprofundado do equipamento para mais economia e segurança operacional.

  • Logotipo Ethernet-APL
    Portfólio Ethernet-APL

    A Ethernet está pronta para a indústria de processos: a Ethernet-APL garante um comprimento de cabo elevado, uma instalação fácil e proteção contra explosão. Isso possibilita a comunicação em alta velocidade em campo.

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products