O FLOWSIC600-XT está disponível em variantes com 4, 4+1, 4+4 e 8 caminhos de medição. Além dos requisitos da OIML R 137 Classe 1.0, o FLOWSIC600-XT atende aos requisitos da classe 0.5 e AGA9 em sua totalidade. O FLOWSIC600-XT contém i-diagnostics™, uma função de diagnóstico de aplicação inteligente, e a PowerIn Technology™ para operação de medição contínua por até três semanas em caso de falha na tensão da rede elétrica. Para obter a melhor precisão de medição possível e estabilidade de longo prazo.
Medição de transferência de custódia de gás natural
Medição de transferência de custódia de gás natural com até 30% de H2
Transporte e armazenamento de gás
Aplicações onshore e offshore
Propriedades do equipamento:
Ajuste automático das influências de pressão e temperatura
Disponível para todas as condições de operação
PowerIn Technology™ para operação de backup confiável
Diagnóstico inteligente de aplicações com o i-diagnostics™
Capacidade de medição de até 30% de hidrogênio no gás natural
Benefícios
Baixa incerteza de medição em todas as aplicações
Excelente confiabilidade e disponibilidade dos dados de medição
O medidor de vazão de gás ultrassônico certo para cada aplicação - sem compromisso
Integração simples de equipamentos - mesmo em sistemas compactos
Comissionamento e verificações rápidos e fáceis
Quantificação econômica do conteúdo de H2 no gás natural
A Schluchseewerk AG desejava registrar e otimizar a eficiência de suas turbinas na usina hidrelétrica reversível em Wehr. A Endress+Hauser oferece a solução ideal com seu medidor de vazão ultrassônico tipo clamp-on.
A GPsol, juntamente com a Endress+Hauser, desenvolveu um sistema que mede individualmente cada componente dos poços de extração e fornece o máximo de informações possível sobre a vazão atual.
Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring Medium
Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Repeatability
≤ 0.05 % of the measured value (typical)
Accuracy
4-path and 8-path version ≤ ± 0.5 % | (≤ ± 1%) Dry-calibrated
4-path and 8-path version ≤ ± 0.2 % | (≤ ± 0.5%) After flow calibration and alignment using constant factor. Without the calibration uncertainty of the test bench.
4-path and 8-path version ≤ ± 0.1 % | (≤ ± 0.2%) After flow calibration and alignment using polynomial or piecewise correction. Without the calibration uncertainty of the test bench.
Medium temperature range
–46 °C ... +180 °C / -51 °F ... +356 °F On request:–194 °C ... +280 °C / –381 °F ... +536 °F
Operating pressure range
0 bar (g) ... 450 bar (g) 0 psi (g) ... 6527 psi (g)
Nominal pipe size
3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Metrological approvals and certificates
OIML R 137-1&2:2012 (class 0.5) OIML D 11:2013 ISO 17089-1 AGA-Report Nr. 9 MID: 2014/32/EU PED: 2014/68/EU ASME: B16.5, B16.47 A/B ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU GOST 8.611-2013 GOST 8.733-2011 CPA: JJG1030-2007 PCEC: GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB/T 3836.22-2017
Hazardous area approvals
IECEx Ex db ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb Ex db eb ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb Ex ia op is IIA/IIC T4 Ga
ATEX II 2 (1) G Ex db ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb II 2 (1) G Ex db eb ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb II 1G Ex ia op is IIA/IIC T4 Ga NEC/CEC (US/CA) Explosion-proof / non-incendive: CI I, Div. 1 Group D, T4 / Ex d ia [ia Ga] IIA T4 Gb / Cl I, Zone 1 AEx d ia op is [ia Ga] IIA T4 Gb CI I, Div. 1 Groups B, C, D, T4 / Ex d ia [ia Ga] IIC T4 Gb / Cl I, Zone 1 AEx d ia op is [ia Ga] IICT4 Gb Intrinsically safe: CI I, Div. 1 Group D T4 / Ex ia IIA T4 Ga / Cl I, Zone 0, AEx ia op is IIA T4 Ga CI I, Div. 1 Groups A, B, C, D, T4 / Ex ia IIC T4 Ga / Cl I, Zone 0, AEx ia op is IIC T4 Ga
Digital Outputs
4 outputs: 2 x status, 2 x pulse: ≤ 30 V, 50 mA Passive, electrically isolated, open collector or conforming to NAMUR (DIN EN 60947-5-6), fmax = 10 kHz(scalable)
Oil and gas – solutions for the oil and gas industry
Solução Industrial (SO)
Versão em inglês - 01/2025
New version available in English
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
Broad range of solutions for gas-fired power plants
Solução Industrial (SO)
Versão em inglês - 01/2025
New version available in English
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .