Especificações resumidas
-
Max. measurement error
+/-2.0 %
-
Measuring range
0....452'389 m3/h
-
Medium temperature range
DN 15...65
-40...+150°C
(-40...+302°F)
DN 50...300
-40...+170°C
(-40...+338°F)
DN 100...4000
-40...+80°C
(-40...+176°F) -
Max. process pressure
No limit
Campo de aplicação
O medidor de vazão ultrassônico portátil Prosonic Flow 93T foi projetado para monitoramento temporário e medições de teste com sensores de encaixe. Ele é operado independentemente da rede elétrica usando uma bateria. O Prosonic Flow 93T é ideal para conduzir medições de verificação em pontos de medição de vazão existentes.
Os sensores são perfeitamente adequados para a medição sem contato de líquidos puros ou levemente contaminados, independentemente da pressão ou condutividade elétrica.
Solução ideal para uso temporário em qualquer lugar onde medição ou verificação precisas são necessárias
Pode ser usado com todos os tubos de metal ou plástico revestidos ou não e com tubos compostos
Adequados para diâmetros de tubo de DN 15 a 4000 (½ a 160")
Adequado para temperaturas de fluido na faixa de –40 a +170 °C (–40 a +338 °F)
Benefícios
Scan de frequência automático para máximo desempenho de medição
Instalação rápida e segura – kits de montagem especialmente projetados
Sem caminhos de vazamento adicionais – medição externa pelo lado de fora do tubo
Transparência do processo – função de diagnóstico
Monitoramento temporário de pontos de medição – medidor de vazão portátil com bateria recarregável e saída em corrente
Verificação de outros equipamentos de vazão – registro de dados integrado e entrada em corrente
Recuperação automática de dados
Vídeos
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Operating Instructions
Versão em inglês - 12/2023
Portable ultrasonic flow measuring system
EN PT 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Idioma:
Inglês
Versão:
06/12/2023
Tamanho do arquivo:
5.6 MB
Nome do arquivo:
BA00136DEN_1423.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portátil Resumo das instruções de operação
Versão em português - 07/2011
Sistema portátil de medição ultrassônico
EN PT 01/07/201101/05/201001/06/2009Idioma:
Português
Versão:
01/07/2011
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
KA00034DPT_1311.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Prosonic Flow 93P Technical Information
Ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement of liquids in chemical or process applicationsEN PT 01/07/201101/07/201001/06/2009Idioma:
Inglês
Versão:
01/07/2011
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI00083DEN_1311.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Technical Information
Portable ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement of liquidsEN PT 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Idioma:
Inglês
Versão:
06/12/2023
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI00085DEN_1423.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Prosonic Flow 93 HART Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System. The description of the device
functions are in a separate documentation.EN PT 19/08/201101/07/201001/06/200901/11/200415/10/2003Idioma:
Inglês
Versão:
19/08/2011
Tamanho do arquivo:
2.8 MB
Nome do arquivo:
BA00070DEN_1311.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Operating Instructions
Portable ultrasonic flow measuring system
EN PT 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Idioma:
Inglês
Versão:
06/12/2023
Tamanho do arquivo:
5.6 MB
Nome do arquivo:
BA00136DEN_1423.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portátil Resumo das instruções de operação
Sistema portátil de medição ultrassônico
EN PT 01/07/201101/05/201001/06/2009Idioma:
Português
Versão:
01/07/2011
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
KA00034DPT_1311.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Bus plug FF Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93EN PT 01/06/201721/08/2012Idioma:
Inglês
Versão:
01/06/2017
Tamanho do arquivo:
181.9 KB
Nome do arquivo:
EA01061DEN_0217.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Data exchange into Excel Special Documentation
Data exchange with Prosonic Flow 93T
Import CSV File into ExcelEN PT 01/05/2010Idioma:
Inglês
Versão:
01/05/2010
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
SD144DA2_0410.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Change of Directives Special Documentation
Change of Directives
EN PT 20/04/2016Idioma:
Inglês
Versão:
20/04/2016
Tamanho do arquivo:
52.2 KB
Nome do arquivo:
SD01764DEN_0116.pdf
-
-
-
Informações do Fabricante (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN PT 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Idioma:
Inglês
Versão:
30/07/2015
Tamanho do arquivo:
253 KB
Nome do arquivo:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-
-
-
Informações do Fabricante (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN PT 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Idioma:
Inglês
Versão:
30/07/2015
Tamanho do arquivo:
438.9 KB
Nome do arquivo:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-