Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass X 500 / 8X5B with different remote transmitters

Proline Promass X 500
Coriolis flowmeter

Highest capacity four-tube flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os

8X5B
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)

  • Medium temperature range

    –50 to +180 °C (–58 to +356 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Campo de aplicação

The patented four-tube Promass X provides premium accuracy (0.05 %) for highest capacity and offers an outstanding performance in on- and offshore applications in the oil and gas industry. With is innovative remote transmitter Promass X 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore applications in the oil and gas industry


Device properties

  • Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16")

  • Four-tube system with low pressure drop

  • Complete exterior design made of 1.4435 (316L)

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Benefícios

  • Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentação inteligente através da Heartbeat Technology

    Quer aumentar o desempenho da fábrica e reduzir custos? Nosso portfólio de instrumentação inteligente com Heartbeat Technology oferece conhecimento aprofundado do equipamento para mais economia e segurança operacional.

  • Logotipo Ethernet-APL
    Portfólio Ethernet-APL

    A Ethernet está pronta para a indústria de processos: a Ethernet-APL garante um comprimento de cabo elevado, uma instalação fácil e proteção contra explosão. Isso possibilita a comunicação em alta velocidade em campo.

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products