Visão geral
Como sequência do sucesso do FLOWSIC600, o medidor de vazão de gás ultrassônico FLOWSIC600-XT está definindo novos padrões em seu campo de negócios. O gateway FLOWSIC600-XT possibilita o aumento significativo do ciclo de vida dos equipamentos FLOWSIC600 instalados. A atualização para o gateway FLOWSIC600-XT oferece inúmeros benefícios e atualizações para os equipamentos existentes. Em resumo, isso significa que um gateway FLOWSIC600-XT economizará seu tempo e dinheiro e é uma solução à prova de futuro.
- Expansão de interfaces
- Diagnóstico de aplicação inteligente com i-diagnostics™
- Power-In TechnologyTM para operação de backup confiável
- Conversão e verificação final da função pela nossa equipe de serviço
- Influência da conversão na imprecisão da medição: ≤ 0,1%
- Criação da documentação de serviço
- Não é necessária recalibração
- Flexibilidade graças à expansão da interface
- Software de diagnóstico e de operação de última geração FLOWgateTM
- Segurança dos dados de medição
- Disponibilidade máxima – conversão por nosso serviço em intervalos de serviço regulares
- Estende a vida de serviço do produto
- Custos de investimento mais baixos
Recursos do serviço
Serviços de reparo
Conversão da unidade eletrônica de um FLOWSIC600 para uma unidade eletrônica FLOWSIC600-XT.
- O medidor de vazão de gás FLOWSIC600 atualmente está operando sem defeitos e é livremente acessível
- A adequabilidade do medidor de vazão de gás para conversão foi verificada e confirmada
- O jogo de conversão correto foi solicitado e está disponível para conversão
- Avaliação da possibilidade de atualização do medidor de vazão de gás
- Fornecimento do jogo de conversão correto
- Trabalho de conversão no equipamento
- Criação e fixação da nova etiqueta de tipo e documentação do equipamento
- Relatório de conversão
Nova criação da etiqueta de tipo do equipamento, adaptação da documentação do equipamento, relatório de serviço
A atualização pode ser realizada em campo, na fábrica ou em uma bancada de teste, por exemplo.