©Endress+Hauser
Especificações resumidas
Measured variables
Volumetric flow, a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity
Measuring Medium
Natural gas, air, C2H4, steam, process gases (e. g. CO2 up to 100%, N2, O2, Cl2 etc.), gases like sour gas or bio gas with high H2S content
Nominal pipe size
2" ... 24" (DN 50 ... DN 600)
Campo de aplicação
O FLOWSIC600 é um medidor de vazão ultrassônico que define o padrão em seu segmento de mercado. O design mostra que ele foi desenvolvido para as condições adversas da indústria. Graças à sua forma compacta com roteamento de cabos integrado, o sistema de medição tem longa vida útil, é à prova de falhas, requer pouca manutenção e oferece estabilidade de longo prazo. O FLOWSIC600 oferece amplas opções de diagnóstico que permitem que as falhas sejam reconhecidas antes que a medição seja prejudicada e oferece monitoramento do processo através da velocidade do som.
Medição de vazão de gases de processo
Medição de gás industrial CO2, H2, Air, N2, O2, NH3, Etileno, Hélio, Argônio
Medição de alocação interna
Para gases com alto componente de H2S, como gás ácido ou biogás
Propriedades do equipamento:
Transdutor ultrassônico altamente eficiente - até temperaturas de gás de +105 °C e pressões de até 250 bar
Layout direto do trajeto
Autodiagnóstico inteligente
Modelo compacto e robusto
Registro de log e de dados integrado
Ampla faixa de medição 1:120
Medição bidirecional
Baixo consumo de energia: <1 W
Benefícios
Medição confiável e estável a longo prazo
Baixa manutenção graças a um autodiagnóstico inteligente
Praticamente imune a interferências acústicas do regulador de pressão
Os transdutores ultrassônicos podem ser trocados sob pressão operacional
Ampla gama de aplicações
Versão Xpert
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
©Endress+Hauser
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica
Simplicidade
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica
Simplicidade
Loading alternative products
Histórias de sucesso
Medição confiável em aplicações de eletrólise
A Westlake Vinnolit utiliza a eletrólise cloro-álcali para produzir cloro, soda cáustica e hidrogênio, contando com o Promag Proline P 300/500 como um medidor de vazão preciso e imune a interferências elétricas.
Leia o artigo completo
Simplifying scrubber systems
Forbes Technologies supplies scrubbers and tanks to many industries. Instrumentation from Endress+Hauser ensures optimal performance, regulatory compliance and efficient removal of harmful emissions.
Leia o artigo completo
Measuring principle
Ultrasonic transit time difference measurement
Measured variables
Volumetric flow, a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity
Measuring Medium
Natural gas, air, C2H4, steam, process gases (e. g. CO2 up to 100%, N2, O2, Cl2 etc.), gases like sour gas or bio gas with high H2S content
Repeatability
< 0.1 % of the measured value
Accuracy
2-path version ≤ ± 1 % 4-path version ≤ ± 0.5 % Typical accuracy, see application specific data for detailed information
Medium temperature range
ATEX: –40 °C ... +105 °C at T1, T2, T3; –40 °C ... +91 °C at T4 Other Ex certifications: –40 °C ... +180 °C
Operating pressure range
0 bar (g) ... 250 bar (g) On request: Up to 450 bar (g)
Nominal pipe size
2" ... 24" (DN 50 ... DN 600)
Metrological approvals and certificates
ISO 17089-2 MTBF: 15.4 years
Hazardous area approvals
IECEx: Gb/Ga Ex db eb ib [ia Ga] IIA T4 Gb/Ga Ex db eb ib [ia Ga] IIC T4 Ultrasonic transducers intrinsically safe ATEX: II 1/2 (1) G Ex ia/db eb ia [ia Ga] IIA/IIB/IIC T4...T1 Ga/Gb III 1/2 (1) G Ex ia/db eb ia [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb Ultrasonic transducers intrinsically safe NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Groups B, C, D T4 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Division 1, Group D T4 Class I, Division 2, Group D T4 Ultrasonic transducers intrinsically safe
Digital Outputs
3 outputs: 30 V, 10 mA Passive, electrically isolated, Open Collector or according to NAMUR (EN 50227), fmax = 6 kHz (scalable)
Digital communication
Modbus ASCII Modbus RTU HART
Mais baixados
FLOWSIC600
Versão em inglês - 08/2025
Ultrasonic Gas Flow Meter
Idioma:
Inglês
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
7.9 MB
Nome do arquivo:
8029791_AE00_OI_FLOWSIC600_en_V1-0_2025-08_EHS.pdf
FLOWgate – Software Manual
Versão em inglês - 03/2025
The FLOWgate software provides a user friendly access to
measurement data, configuration and diagnostic of the flow meter.
Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2025
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
9 documentos
FLOWgate – Software Manual
The FLOWgate software provides a user friendly access to measurement data, configuration and diagnostic of the flow meter.
Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2025
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
Ultrasonic Gas Flow Meter
Idioma:
Inglês
Versão:
01/08/2025
Tamanho do arquivo:
7.9 MB
Nome do arquivo:
8029791_AE00_OI_FLOWSIC600_en_V1-0_2025-08_EHS.pdf
Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2025
Tamanho do arquivo:
327.3 KB
Nome do arquivo:
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
Idioma:
Japonês
Versão:
27/09/2025
Tamanho do arquivo:
20.3 MB
Nome do arquivo:
CP01584DJA_0225_Flow_meters_LowRes.pdf
FLOWSIC – flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Idioma:
Inglês
Versão:
13/05/2025
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
8030079_CP_Flow_meters_en_V2-0_2025.05_EHS_WEB.pdf
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC Misura precisa delle quantità – fatturazione precisa e controllo di processo
Idioma:
Italiano
Versão:
27/05/2025
Tamanho do arquivo:
6.1 MB
Nome do arquivo:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
FLOWSIC600 – reliable flowmeter for process applications
The FLOWSIC600 measurement device is an ultrasonic gas flowmeter and sets the standard in its market segment.
Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
8029730_IN_FLOWSIC600_en_V5-0_2025.01_EHS.pdf
FLOWSIC600 / FLOWSIC600-XT: Power-to-Gas
Admixture of hydrogen from renewable energies into the natural gas grid and the associated suitability of Endress+Hauser ultrasonic gas meters
Idioma:
Inglês
Versão:
01/09/2025
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
8029741_AE00_WP_FLOWSIC600-XT_Power_to_gas_en_V2-1_2025.09_EHS_WEB.pdf
Software for configuration and parameterization of Endress+Hauser SICK FLOWSIC gas meters
Idioma:
Language neutral
Versão:
09/12/2025
Tamanho do arquivo:
338 MB
Nome do arquivo:
FLOWgate
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ACCESS. FOR DESIGN CERTIFIC.
HOUSING MOUNT EX ATEX M20 FB RAL7012-AL
CAP REAR EX-D MOUNT AL RAL9002
HOUSING MOUNT EX ATEX NPT FB RAL7012-AL
ANALOG BLOCK 4-PATH IIA/D 2L7 SP
ANALOG BLOCK 4-PATH IIC/BCD 2L7 SP
PROBE D12F135MB250P18M27-W-X-T-V-X-X-28P
EXTENSION 2XMU 4Z OFFS SS RAL9002
HOUSING MOUNT EX ATEX M20 FB RAL7012-SS
MEPA INTERFACE-SET INTRINSIC SAFE EX
PROBE D12F135MB100P18M27-W-X-T-V-X-X-S8P
EXTENSION HT L1350 GG RG180
PROBE D08F200MB250P10M16-X-X-T-V-X-X-26P
SCREW SET FOR CAP(10P COUNTER SUNK)
PROBE D08F200MB250P18M27-W-X-T-V-X-X-22P
CONNECT. BLOCK V2 ATEX/CSA SP
ELEKTRONIC BLOCK BASIC SP
ELEKTRONIC BLOCK H BASIC SP
NECK-D04-2P1-EX-A283-I400-GG PREFAB.
ELECTRONIC BLOCK IIA/D 2L7 SP
ELECTRONIC BLOCK IIC/BCD 2L7 SP
ELECTRONIC BLOCK IIA/D H 2L7 SP
ELECTRONIC BLOCK IIC/BCD H 2L7 SP
ELECTRONIC BLOCK IIA/D 1L6 SP
ELECTRONIC BLOCK IIC/BCD 1L6 SP
ELECTRONIC BLOCK IIA/D H 1L6 SP
ELECTRONIC BLOCK IIC/BCD H 1L6 SP
PROBE D08F200MB450P14M22-X-X-T-V-X-X-46P
PROBE D12F135MB016P18M27-W-H-T-V-X-X-S7P
PROBE D12F135MB100P14M22-X-X-S-V-X-X-N4P
VERLAENGERUNG HT L1650 GG RG180
EXTENSION HT L1950 GG RG180
CONNECT. BLOCK V2 VCI ATEX/CSA SP
ELECTR.MODIF.KIT REV2 ATEX IIA SP
ELECTR.MODIF.KIT REV2 ATEX IIC SP
ELECTR.MODIF.KIT REV2 CSA D SP
ELECTR.MODIF.KIT REV2 CSA BCD SP
ELECTR.MODIF.KIT REV2 H ATEX IIA SP
ELECTR.MODIF.KIT REV2 H ATEX IIC SP
ELECTR.MODIF.KIT REV2 H CSA D SP
ELECTR.MODIF.KIT REV2 H CSA BCD SP
FUSE BOARD W. MOUNT. ACCESS. M3 AU SP
CAP 2Z5D AL RAL7012 MOUN.
EXTENSION HT L2350 GG RG180
CAP SPECIAL D83 AL S-SURFA MOUN
EXTENSION HT L1450 GG RG180
EXTENSION HT L1250 GG RG180
EXTENSION HT L2150 GG RG180
NECK-D04-4P1-EX-A283-I400-GW
EXTENSION HT L1750 GG RG180
CABLE FLOW 10-P W.PROTECT. IN BAG
ELECTR.MOD.SET REV2 H ATEX IIA EVC SP
HOUSING MOUNT EX ATEX NPT FB RAL7012-SS
PROBE D12F135MB016P18M27-W-H-T-V-X-X-B7P
ELECTRONIC BLOCK IIC/BCD A 1L6 SP
ELECTRONIC BLOCK IIA/D A 1L6 SP
ELECTRONIC BLOCK IIC/BCD A 2L7 SP
ELECTRONIC BLOCK IIA/D A 2L7 SP
EXTENSION 2XMU 4Z OFFS SS
PROBE D12F135MB100P18M27-W-X-S-X-X-X-N8P
PCBA-SPU REV2 W.BATTERY ET
PCBA-POWER SUPPLY BAT. ET
ELECTRONIC BLOCK EVC BASIC SP
ANALOG BLOCK 4-PATH IIA/D 2L7/HS SP
ANALOG BLOCK 4-PATH IIC/BCD 2L7/HS SP
PROBE D08F200MB100P14M22-X-X-T-V-X-X-16P
CONNECT. BLOCK V2 VCI6 ATEX/CSA/IEC SP
ANALOG BLOCK 4-PATH IIC/BCD 1L6 SP
PROBE D12F135MB100P14M22-X-X-S-V-X-X-K4P
ELEKTRONIC BLOCK IIA/D E 2L7 SP
ELEKTRONIC BLOCK IIC/BCD H 6L5 HS SP
CONNECT.CABLE ANALOG, TNC-TNC 15M EXI SP
GROUNDING TERMINAL M6 A4 SP
NECK-D04-2P1-EX-A283-I400-WW SP
ELEKTRONICS BLOCK IIC/BCD E 2L7 SP
CAP FRONT EX-D MOUNT SS RAL9002 SP
CAP REAR EX-D MOUNT SS RAL9002 SP
PCBA-SPU BOARD REV2 W.BATTERY DRU SP
ELECTRONIC BLOCK IIA/D A 1L6 DRU SP
CAP FRONT EX-D MOUNT AL RAL9002 SP
RETAINING SCREW M161,5 2.2
RETAINING SCREW M221,5 2.2
O-RING 11.5 1.5 VITON NAT.GAS RESIST.
SEAL.CORD 4,0-EPDM 60+-10 SHORE BK
O-RING 11.5 1.5 VITON V747-75
O-RING 13.89 1.3 FFKM75 SH.A BK
O-RING 11.5 1.5 FFKM90/PERLAST G90LT
O-RING 15.0 2.0 FFKM90/PERLAST G90LT
O-RING 11.5 1.5 VITON LT170-TT
CLOSURE PLUG NPT1/2" 1.4571 2.2
O-RING 4.5 1.5 VITON LT170-TT
O-RING 15.0 2.0 VITON V747-75
O-RING 15.0 2.0 FR25/90 (FKM 428)
O-RING 7.5 1.5 FR25/90 (FKM 428)
O-RING 37.47 5.33 FR25/90 (FKM 428)
O-RING 15.0 2.0 PERLAST G75B
O-RING 245.8 2.0 PERLAST G75B
O-RING 43.0 2.0 PERLAST G75B
O-RING 15.0 2.0 FR25/90 N.LSP
O-RING 11.5 1.5 FR25/90 (FKM 428)
ROUND CORD 2,0-EPDM 70 SHORE A BK
RETAINING SCREW M272 (OHNE WW) 2.2
DICHTUNG K61 (GERAETEHALS) - EPDM
CLAMP ,NC.CL.CL 10P Q2,5 264-... GY
PROBE D16F200MB100P18M27-W-X-T-V-X-X-S2P
ANALOG BLOCK 4-PATH IIA/D 1L6 SP
SONDE D12F135MB100P14M22-X-X-T-V-X-X-S4P
PROBE D08F200MB100P10M16-X-X-T-V-X-X-S6P
O-RING 15,0 2,0 VITON ERDGASBEST.
CLOSURE PLUG NPT1/4" 1.4571 2.2
O-RING 37,82 1,78 VITON 70 SHORE
O-RING 29,822,62 - VITON 80 SHORE
SPRING,DISC - 20 /10,21,1 NIRO
BATTERY, BUTTON 3V 0AH19 LI. BR2032
PR-SEAL SET NATURAL GAS D15 SP
PR-SEAL SET NATURAL GAS D 7.5 SP
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos