Sistema de análise de vapor e água (SWAS) para a indústria química
Cuide de seus geradores de vapor com soluções SWAS que os mantêm livre de depósitos e corrosões
O vapor é a maneira mais segura de gerar calor na indústria química, por exemplo na passagem por reatores. Para garantir que a geração de vapor funcione sem falhas e com um consumo de energia mínimo, e que caldeiras e tubulações estejam protegidas contra corrosão e incrustações, a água de alimentação deve ter uma qualidade consistente. O compacto sistema de análise SWAS Compact da Endress+Hauser oferece a mais recente tecnologia de medição para todos os parâmetros críticos com consumo muito baixo de água de resfriamento e amostras.
O SWAS Compact economiza até 70% de consumo de água
comparado com sistemas SWAS convencionais
O excelente sistema SWAS Compact, perfeitamente adequado para a indústria química, oferece alta confiabilidade, disponibilidade e capacidade de comprovação com o mais baixo consumo de amostras e água de resfriamento. Isso é garantido pelo conjunto de passagem patenteado com disposição sofisticada de sensores. Monitoramento eficiente de vapor e água para uma produção química econômica em relação a custos e recursos.
Como podemos ajudar
Com nossas soluções SWAS sofisticadas, você tem a qualidade de sua água de alimentação completamente sob controle. Tire vantagem do monitoramento altamente eficiente de múltiplos parâmetros, até mesmo os complexos, em um local centralizado. A água consistentemente pura ajuda a minimizar a indisponibilidade do processo e prolongar a vida-útil de suas caldeiras de vapor. Você cumpre com valores limite com confiança; a capacidade de comprovação e o gerenciamento seguro de dados oferecem provas da qualidade da água a qualquer momento. Os sistemas completos são fáceis de comissionar e operar.
Obtenha suporte e economize tempo de trabalho com um sistema compacto que é fácil de operar e manter e que se adéqua perfeitamente às suas necessidades. Todos os nossos painéis SWAS possibilitam o monitoramento altamente eficiente e, graças à identificação CE, também estritamente em conformidade.
Beneficie-se de um sistema SWAS Compact completo que analisa pH, oxigênio dissolvido, condutividade e condutividade ácida em uma única solução de painel. Dados precisos em tempo real de seus pontos críticos de processo sem interromper sua produção.
Com um volume de amostra de apenas 10 l/h, graças a nossa disposição de medição patenteada no painel SWAS Compact, e 70% menos água de resfriamento e energia quando comparado a sistemas similares, você pode economizar dinheiro em matérias-primas.
Você pode integrar todas as soluções SWAS convenientemente e sem problemas em seus PLCs existentes usando diversas interfaces, analógicas, digitais ou através da conectividade IIoT.
Com nossos sistemas de análise de vapor e água, você aproveita o gerenciamento seguro de dados que oferece comprovação da qualidade de sua água a qualquer momento. A conexão simples via plug-and-play permite o uso rápido em seu local.
O que oferecemos
As soluções de monitoramento inteligentes para geradores de vapor da Endress+Hauser, como os painéis SWAS Compact, oferecem medições de última geração para todos os parâmetros críticos em um local centralizado. Isso garante que seus componentes estejam...
As soluções de monitoramento inteligentes para geradores de vapor da Endress+Hauser, como os painéis SWAS Compact, oferecem medições de última geração para todos os parâmetros críticos em um local centralizado. Isso garante que seus componentes estejam protegidos contra a corrosão e incrustação. As soluções SWAS da Endress+Hauser têm comprovado sua eficiência em inúmeros casos de uso nas últimas décadas. Você recebe uma solução completa que precisa a apenas ser conectada às suas conexões de processo, e você está pronto para começar.
Análise de água de todos os parâmetros críticos típicos: por ex. pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônica/ácida, diferencial), turbidez, TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob demanda.
Análise de água de todos os parâmetros críticos típicos: por ex. pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônica/ácida, diferencial), turbidez, TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob demanda.
Medição de até oito parâmetros com nosso transmissor Liquiline intuitivo.
Sistema SWAS Compact completo para a medição de condutividade total, condutividade catiônica/ácida e diferencial, oxigênio dissolvido, pH para temperaturas de até 50 bar/725 psi e 240 °C/460 °F em um único equipamento.
Preparação de amostras com sistema de redução de temperatura e pressão até 320 bar/4.640 psi e 575°C/1.060 °F disponível.
Cálculo do valor de pH integrado usando a condutividade diferencial.
Cálculo da capacidade de troca de cátions restante.
Desligamento automático do sistema se a temperatura do condensado ultrapassar limites de segurança.
O eletrodo de vidro com tecnologia Memosens é o multiuso digital para a tecnologia de processos e ambiental. Beneficie-se da baixa manutenção, ter longa vida útil e melhor relação custo/benefício.
Garanta a confiança do ponto de medição e alta performance do processo desde o princípio com os serviços de comissionamento de equipamentos da Endress+Hauser
Explore outras aplicações para este setor industrial
Monitoramento seguro da água para a indústria química
Monitoramento seguro da água para a indústria química
Obtenha um monitoramento da qualidade da água para processos químicos eficiente, simples e seguro com as soluções completas da Endress+Hauser.
Monitoramento seguro de esgoto e efluentes na indústria química
Monitoramento seguro de esgoto e efluentes na indústria química
Descubra nossas soluções para monitoramento seguro da qualidade de efluentes para que você possa otimizar o tratamento de efluentes em sua planta química e cumprir com segurança com os limites prescritos ao realizar descartes.
Sistemas de tancagem de vanguarda para a indústria química
Sistemas de tancagem de vanguarda para a indústria química
Descubra como as soluções de tancagem da Endress+Hauser transformam a transferência de custódia de líquidos a granel e armazenamento em sua indústria química.
Monitoramento de estoque inteligente para a indústria de produtos químicos
Monitoramento de estoque inteligente para a indústria de produtos químicos
Saiba como as soluções de monitoramento de estoque Endress+Hauser oferecem eficiência e transparência para gestão de estoque na indústria de produtos químicos.
Planejamento e otimização de estoque para a indústria de produtos químicos
Planejamento e otimização de estoque para a indústria de produtos químicos
Conheça as soluções em planejamento e otimização de estoque Endress+Hauser para melhorias na cadeia de fornecimento na indústria de produtos químicos.
Skids de carregamento/descarregam. de produtos químicos para caminhões e trens
Skids de carregamento/descarregam. de produtos químicos para caminhões e trens
Conheça as soluções seguras e completas da Endress+Hauser para carregamento e descarregamento de líquidos na indústria química.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .