Especificações resumidas
-
Measuring range
Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol% -
Process temperature
-5 to 135 °C (23 to 275 °F)
-
Process pressure
1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)
Campo de aplicação
O Memosens COS22E está totalmente em conformidade com a FDA e USP e é portanto adequado para aplicações sanitárias e estéreis. O sensor tem baixa manutenção e garante a estabilidade a longo prazo - mesmo com esterilizações frequentes. Sua versão residual protege seus produtos, processos e equipamentos industriais das influências do oxigênio. Graças à tecnologia digital Memosens 2.0, o COS22E oferece armazenamento ampliado de dados de calibração e processo, fornecendo a base perfeita para a manutenção preditiva e uma operação eficiente.
O Oxymax COS22E mede o oxigênio nos principais processos de diversas indústrias:
Life sciences e biotecnologia: controle do processo na fermentação
Alimentos e bebidas
Tratamento da água: água de alimentação de caldeiras
Inertizações
Medição de oxigênio residual em processos
Com suas aprovações internacionais de proteção contra explosões, o sensor digital é adequado para uso em áreas classificadas.
Benefícios
Baixa manutenção: o design modular do sensor permite a rápida troca da tampa de membrana e eletrólito.
A total conformidade com todas as regulamentações relevantes para processos higiênicos garante a segurança do seu produto.
A alta precisão do princípio de medição possibilita uma medição precisa, resultando na melhor qualidade do produto.
O sensor é adequado para aplicação em áreas classificadas.
Pronto para IIoT: O Memosens 2.0 oferece armazenamento ampliado de dados de calibração e processo, permitindo uma melhor identificação de tendências e oferecendo uma base preparada para o futuro para manutenção preditiva e serviços IIoT aprimorados.
Maior disponibilidade da fábrica: a tecnologia Memosens e os transmissores Liquiline permitem o plug & play para rápido comissionamento e troca do sensor.
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Memosens COS22E
Versão em português - 02/2022
Sensor de oxigênio amperométrico sanitário com máxima estabilidade de medição através de múltiplos ciclos de esterilização
EN PT 08/02/202207/10/2021Idioma:
Português
Versão:
08/02/2022
Tamanho do arquivo:
845.7 KB
Nome do arquivo:
TI01619CPT_0222-00.pdf
-
-
-
Proteção contra explosão
Product family: Memosens
Versão em japonês - 04/2024
Product root: COS22E-, COS51E-, COS81E- Region: Japan Approval agency: CML Protection: Ex ia IIC T6...T3 Ga, Ex ia IIIC Txxx°C Da
Idioma:
Japonês
Versão:
15/04/2024
Tamanho do arquivo:
251.9 KB
Nome do arquivo:
2. CML 21JPN2324X JP Issue 2.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Memosens COS22E
Sensor de oxigênio amperométrico sanitário com máxima estabilidade de
medição através de múltiplos ciclos de esterilizaçãoEN PT 08/02/202207/10/2021Idioma:
Português
Versão:
08/02/2022
Tamanho do arquivo:
845.7 KB
Nome do arquivo:
TI01619CPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Memosens COS22E
Sensor de oxigênio amperométrico com tecnologia Memosens 2.0
EN PT 08/02/202207/10/2021Idioma:
Português
Versão:
08/02/2022
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
BA02145CPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Memosens COS22E
Sensor de oxigênio amperométrico com tecnologia Memosens 2.0
EN PT 07/10/2021Idioma:
Português
Versão:
07/10/2021
Tamanho do arquivo:
570.5 KB
Nome do arquivo:
KA01541CPT_0121.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Kit COS22Z-xxxx
Parts replacement for oxygen sensors COS22/COS22D/COS22E
EN PT 03/05/202429/09/2022Idioma:
Inglês
Versão:
03/05/2024
Tamanho do arquivo:
932.8 KB
Nome do arquivo:
EA01437CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 11/05/2022Idioma:
Inglês
Versão:
11/05/2022
Tamanho do arquivo:
420.1 KB
Nome do arquivo:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Complemento ao BA02145C
Complemento ao BA02146C
Instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas com risco
de explosãoEN PT 17/11/2021Idioma:
Português
Versão:
17/11/2021
Tamanho do arquivo:
506.8 KB
Nome do arquivo:
XA02752CPT_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 15/03/2023Idioma:
Inglês
Versão:
15/03/2023
Tamanho do arquivo:
591.3 KB
Nome do arquivo:
XA03110CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 18/03/2022Idioma:
Inglês
Versão:
18/03/2022
Tamanho do arquivo:
420.2 KB
Nome do arquivo:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens oxygen sensors
IS Class I Div 1 Groups A, B, C, D
Ex ia IIC T6... T4 Ga
Class I Zone 0 AEx ia IIC T6... T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 12/01/2023Idioma:
Inglês
Versão:
12/01/2023
Tamanho do arquivo:
499.7 KB
Nome do arquivo:
XA03088CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 17/11/2021Idioma:
Inglês
Versão:
17/11/2021
Tamanho do arquivo:
489.1 KB
Nome do arquivo:
XA02753CEN_0121-00.pdf
-