Monitoramento de água para os setores industriais de metal e mineração
Sistemas de análise confiáveis para uma qualidade segura de sua água de refrigeração e de processo
Uma vez que é gerado muito calor nos fornos/fundidores, os processos de refrigeração devem garantir a segurança da fábrica e a temperatura do processo ideal. O monitoramento confiável da qualidade da água de refrigeração e de processo é essencial para evitar corrosão nos sistemas de refrigeração. Tecnologia de medição de última geração garante a segurança da fábrica, água de refrigeração pura e capacidade de produção. Com os sistemas de monitoramento de água tipo turn-key da Endress+Hauser para todos os parâmetros relevantes, você pode fornecer medições confiáveis com facilidade.
Sistemas completos para um monitoramento de água preciso e em conformidade
Os painéis de monitoramento da água de processo/refrigeração a Endress+Hauser abrangem todos os parâmetros e são fornecidos rapidamente, prontos para uso. Altamente eficientes, eles requerem pouca engenharia, ocupam pouco espaço de instalação e consomem um mínimo de água. Com engenharia automatizada, customizações são simples e econômicas. Equipados com tubos de PVC-U ou PTFE/aço inoxidável robustos e de pouca manutenção, nossas soluções também integram as tecnologias Memosens e Liquiline, aumentando a segurança com informações de status e registros.
Monitoramento de água de refrigeração incluindo preparação de amostra e analisador de dureza. Os gabinetes ou contêineres garantem o monitoramento seguro e confiável mesmo nos ambientes mais severos.
Pontos de medição para análise de água na produção industrial e efluentes
Como podemos ajudar
A água de refrigeração para processos de mineração e de metal devem atender os parâmetros de qualidade a fim de evitar danos aos sistemas de refrigeração que poderiam resultar em riscos à segurança, falhas no processo e altos custos para reparos. Com o monitoramento da qualidade da água tipo turn-key da Endress+Hauser, você sempre tem uma visão geral confiável de seu circuito de água de refrigeração e outras águas de processo. Você recebe uma solução completa com os mais recentes painéis de medição ou gabinetes, incluindo desinfecção e monitoramento da dureza da água a partir de uma única fonte.
Acelere os processos de planejamento e engenharia de seu projeto com nossos sistemas completos. A instalação também é muito rápida. Simplesmente instale o painel na parede, conecte a eletricidade e a água, e você está pronto para monitorar.
Integração perfeita à suas redes de comunicação existentes. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitoramento remoto via servidor de rede e conexão à nuvem)
Otimize a limpeza e a manutenção com nosso conjunto e sensores de fácil operação.
Garanta um controle seguro do processo com equipamentos Liquiline e Memosens e a tecnologia Heartbeat. Todas as importantes medições, calibrações, manutenção e dados de diagnóstico do equipamento são armazenados e acessíveis através da interface de controle do processo ou de um aplicativo.
A conectividade IIoT opcional possibilita que nossos especialistas acessem seus painéis para suporte remoto conforme necessário. Além disso, seu sistema de monitoramento da qualidade da água de processo pode ser ampliado conforme suas necessidades evoluem.
O que oferecemos
A Endress+Hauser oferece sistemas analíticos do tipo turn-key completos para monitoramento da água de refrigeração e da água de processo nos setores de mineração e de metal. Compatíveis com todo o nosso portfólio, eles podem ser entregues e...
A Endress+Hauser oferece sistemas analíticos do tipo turn-key completos para monitoramento da água de refrigeração e da água de processo nos setores de mineração e de metal. Compatíveis com todo o nosso portfólio, eles podem ser entregues e comissionados no mundo todo, acompanhados por um suporte de gestão de projetos especializado, cadeias logísticas de alta tecnologia e disponibilidade a longo prazo de produtos e serviços.
Transmissores multiparâmetros Liquiline de alta tecnologia oferecem conectividade para até 8 parâmetros.
Amplo portfólio com sensores pré-calibrados com a tecnologia Memosens e vários analisadores disponíveis. Sensores de outros fornecedores disponíveis...
Transmissores multiparâmetros Liquiline de alta tecnologia oferecem conectividade para até 8 parâmetros.
Amplo portfólio com sensores pré-calibrados com a tecnologia Memosens e vários analisadores disponíveis. Sensores de outros fornecedores disponíveis sob encomenda.
O portfólio abrange todos os parâmetros relevantes para:
Aplicações de água de refrigeração como pH/ORP, condutividade, turbidez, desinfecção (cloro, brometo, ozônio), dureza, fosfato/ortofosfato total, sílica.
Aplicações de água de processo como pH/ORP, condutividade, turbidez, TOC, SAC.
Conjuntos de vazão compactos para consumo mínimo de água.
Limpeza automática e válvulas de amostragem disponíveis.
Heartbeat Technology integrada e funções de diagnóstico do sensor para manutenção baseada nas condições e fácil verificação de todo o ponto de medição.
Tubos e conjuntos robustos e higiênicos de aço inoxidável, PVC-U ou PTFE.
Garanta a confiança do ponto de medição e alta performance do processo desde o princípio com os serviços de comissionamento de equipamentos da Endress+Hauser
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Controle de inventário para a indústria de mineração, minerais e metais
Controle de inventário para a indústria de mineração, minerais e metais
Descubra como as soluções de monitoramento de inventário da Endress+Hauser podem proporcionar economia de custos e maior disponibilidade de consumíveis de produção para a indústria de mineração, minerais e metais.
Planejamento e otimização de estoque na indústria de mineração
Planejamento e otimização de estoque na indústria de mineração
Descubra como a Endress+Hauser está possibilitando que empresas de mineração aproveitem o poder dos dados e da IIoT para revolucionar sua cadeia de suprimentos e obter um desempenho otimizado e eficiente.
Sistemas de medição de descarga para a indústria de mineração
Sistemas de medição de descarga para a indústria de mineração
Saiba como as soluções Endress+Hauser geram economia de custos no processo de fornecimento de combustível para a indústria de mineração. Precisão, eficiência e integridade do medidor de vazão melhoram a descarga de caminhões e vagões de trem.
Monitoramento eficiente de efluentes e água residual em mineração e metais
Monitoramento eficiente de efluentes e água residual em mineração e metais
Explore como você pode monitorar a qualidade de seus efluentes a um custo mais baixo e ainda assim atendendo sempre todos limites contratuais e legais.
Sistema de análise de vapor e de água para processos de mineração e de metal
Sistema de análise de vapor e de água para processos de mineração e de metal
Precisa otimizar seus custos de processo em mineração e metais? Conheça nossos sistemas de análise de vapor e água (SWAS) que monitoram com segurança a qualidade da água ao mesmo tempo em que minimiza o consumo de água e de energia.
Gestão de estoque de classe mundial para a indústria de mineração
Gestão de estoque de classe mundial para a indústria de mineração
Descubra como as soluções de monitoramento de estoque de classe mundial da Endress+Hauser podem auxiliar na gestão da sua cadeia de fornecimento desde a escavação, através de processamento e distribuição, até o canteiro de obra.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .