Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
Histórico
Monitoramento eficiente de efluentes e água residual em mineração e metais
Reduza custos e esforço no tratamento de efluentes
Preços de mercado flutuantes e concorrência intensa estão causando pressão por custo alto nos segmentos de mineração, minerais e metais. Ao mesmo tempo, a proteção ambiental e o uso econômico de água, ex. reutilizando efluentes como água de processo, estão se tornando cada vez mais importantes. Nossas soluções de monitoramento ajudam você a tratar as águas residuais para o nível necessário para reutilização ou descarga. Elas ajudam você a reduzir seus custos operacionais através de um conceito de instalação, operação e manutenção inteligentes.
Redução do tempo de parada na produção
Nossas soluções para o monitoramento econômico da qualidade de efluentes são formadas por painéis em que os pontos de medição completos são instalados. Para isso, usamos sensores com tecnologia Memosens, que podem ser pré-calibrados e estocados. Se uma medição falhar, mesmo o pessoal sem treinamento pode substituir o sensor com defeito por um sensor pré-calibrado. Graças à pré-calibração e ao reconhecimento automático do sensor dos nossos transmissoresLiquiline , isso pode ser feitos em segundos e o tempo de parada é minimizado.
Os transmissores da série Liquiline permitem a funcionalidade conexão dinâmica com sensores pré-calibrados, de modo que a substituição do sensor possa ser feita em segundos, mesmo por pessoal não treinado.
Sempre que precisa de assistência para localização de falhas ou para manutenção de seus pontos de medição, nossos engenheiros de serviço capacitados estarão prontos para ajudar - no local ou remotamente.
Visão geral exemplar do processo de monitoramento de efluentes na indústria de mineração, minerais e metais.
Nossos painéis compactos de monitoramento de água para minas, siderurgias etc. oferecem todos os sinais de medição necessários em um único lugar.
Como podemos ajudar
Para o tratamento de efluentes nos segmentos de mineração, minerais e metais, desenvolvemos painéis de medição que permite a você monitorar os efluentes de forma segura e eficiente. Instale os painéis em um local central de fácil acesso, conecte a água e a energia elétrica e todas as medições ficam imediatamente operacionais. Além disso, os medidores usados são robustos, de baixa manutenção e duráveis e você pode aproveitar o serviço local e remoto global da Endress+Hauser, se desejar.
Em apenas 15 minutos, seu painel de monitoramento pode ser feito sob medida às suas necessidades. Isso agiliza a fase de planejamento e traz total transparência aos seus custos operacionais.
Comissionamento rápido: tudo o que você precisa para monitorar a qualidade de efluentes - os sensores, conjuntos, transmissores, válvulas, tubulação etc. - é totalmente instalado, conectado e cabeado aos nossos painéis de medição.
Escalabilidade flexível, marcação CE e toda a documentação relevante necessária para conformidade regulamentar total com os setores de mineração, minerais e de metais.
Nossas tecnologias exclusivas Memosens e Liquiline incluem função plug-and-play real com sensores pré-calibrados e funções preditivas que notificam sua equipe antes que a manutenção seja necessária. Isso torna a manutenção mais fácil de planejar e menos custosa.
Nossos técnicos de serviço irão ajudá-lo localmente em suas minas, siderúrgicas etc. ou remotamente, através da localização de falhas para garantir que seu sistema de monitoramento da qualidade de efluentes atinja o mais alto tempo de operação possível.
O que oferecemos
Um painel é uma placa na qual todos os pontos de medição que você precisa para um monitoramento confiável da qualidade de esgoto são pré-montados. Escolha um local de instalação flexível adaptado às suas dependências ou operação. Todas as medições...
Um painel é uma placa na qual todos os pontos de medição que você precisa para um monitoramento confiável da qualidade de esgoto são pré-montados. Escolha um local de instalação flexível adaptado às suas dependências ou operação. Todas as medições fornecem leituras precisas e confiáveis desde o princípio - sem esforços de comissionamento. Se você desejar monitorar parâmetros de medição diferentes ou adicionais no futuro, o design modular de nossos painéis garante que você possa substituir ou adicionar medições com flexibilidade a qualquer momento.
Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos
Conecte até 8 sensores por transmissor para seus parâmetros desejados de qualidade da água residual com nossos transmissores multiparâmetros de alta tecnologia Liquiline
Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos
Conecte até 8 sensores por transmissor para seus parâmetros desejados de qualidade da água residual com nossos transmissores multiparâmetros de alta tecnologia Liquiline
O uso de sensores pré-calibrados com tecnologia Memosens minimiza a indisponibilidade quando um sensor precisar ser substituído
Monitore parâmetros como: pH/ORP, condutividade, oxigênio, turbidez, desinfecção (Cloro, Brometo, Ozônio), ortofosfato, parâmetros de soma (COD, TOC) - se desejado também por espectroscopia
Limpeza automática e válvulas de amostragem disponíveis
Design robusto com tubos de PVC integrados
Integração perfeita à suas redes de comunicação (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, monitoramento remoto através de servidor web e conexão à nuvem)
Heartbeat Technology integrada e funções de diagnóstico do sensor para manutenção baseada nas condições e fácil verificação de todo o ponto de medição
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance free chlorine sensor. It provides stable and fast measured values in drinking water, pool and process water as well as utilities.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Controle de inventário para a indústria de mineração, minerais e metais
Controle de inventário para a indústria de mineração, minerais e metais
Descubra como as soluções de monitoramento de inventário da Endress+Hauser podem proporcionar economia de custos e maior disponibilidade de consumíveis de produção para a indústria de mineração, minerais e metais.
Sistemas de medição de descarga para a indústria de mineração
Sistemas de medição de descarga para a indústria de mineração
Saiba como as soluções Endress+Hauser geram economia de custos no processo de fornecimento de combustível para a indústria de mineração. Precisão, eficiência e integridade do medidor de vazão melhoram a descarga de caminhões e vagões de trem.
Planejamento e otimização de estoque na indústria de mineração
Planejamento e otimização de estoque na indústria de mineração
Descubra como a Endress+Hauser está possibilitando que empresas de mineração aproveitem o poder dos dados e da IIoT para revolucionar sua cadeia de suprimentos e obter um desempenho otimizado e eficiente.
Sistema de análise de vapor e de água para processos de mineração e de metal
Sistema de análise de vapor e de água para processos de mineração e de metal
Precisa otimizar seus custos de processo em mineração e metais? Conheça nossos sistemas de análise de vapor e água (SWAS) que monitoram com segurança a qualidade da água ao mesmo tempo em que minimiza o consumo de água e de energia.
Monitoramento de água para os setores industriais de metal e mineração
Monitoramento de água para os setores industriais de metal e mineração
Precisa contar com sistemas de refrigeração de seus fornos/fundidores para produção de metal/mineração? Verifique nossas soluções que garantem o monitoramento seguro da qualidade da água de sua refrigeração e água de processo.
Gestão de estoque de classe mundial para a indústria de mineração
Gestão de estoque de classe mundial para a indústria de mineração
Descubra como as soluções de monitoramento de estoque de classe mundial da Endress+Hauser podem auxiliar na gestão da sua cadeia de fornecimento desde a escavação, através de processamento e distribuição, até o canteiro de obra.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .