Especificações resumidas
-
Measuring range
2µS/cm to 2000 mS/cm
-
Process temperature
PEEK: max. 125°C (max. 260 °F)
PFA: max. 110°C (max. 230 °F) -
Process pressure
PEEK: max. 21 bar (max. 304.5 psi)
PFA: max. 17 bar (max. 246.5 psi)
Campo de aplicação
O Indumax CLS50D é um sensor de condutividade indutivo digital para aplicações comuns, perigosas e de alta temperatura. Beneficie-se da alta resistência química e longa durabilidade graças aos materiais robustos (PFA, PEEK). Além disso, ele é insensível à sujeira e possui desempenho confiável e repetível mesmo em meios severos e agressivos. Graças ao Memosens, o CLS50D combina a máxima integridade de dados e processos com operação simples. Ele resiste à corrosão e umidade e facilita a manutenção preditiva.
O Indumax CLS50D mede a condutividade toroidal em:
Produtos químicos:
- Medição de concentração de ácidos e bases
- Monitoramento da qualidade de produtos químicos em tanques e tubosAlimentos e bebidas:
- Separação de fases de produtos/misturas de produto em sistemas de tubosLife Sciences:
- Separação de fases de produtos/misturas de produto em sistemas de tubosIndústria de efluentes:
- Monitoramento de canais de entrada
Com suas aprovações de proteção contra explosão internacionais, como ATEX, FM, CSA, NEPSI, ele é adequado para áreas classificadas.
Benefícios
Alta durabilidade e resistência química mesmo sob condições rigorosas
Materiais repelentes de sujeira e ampla abertura do sensor evitam sujeiras
A ampla faixa de temperatura e materiais altamente resistentes tornam o sensor adequado para praticamente qualquer aplicação
Valores confiáveis graças ao monitoramento ativo de conexão
Fácil cabeamento através de longas distâncias sem impacto na precisão da medição
Registro de dados específicos do sensor para fácil comprovação
Aprovado para uso em áreas classificadas
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Versão em português - 08/2023
Sensor de condutividade indutiva para aplicações padrão Ex e de alta temperatura
EN PT 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Idioma:
Português
Versão:
09/08/2023
Tamanho do arquivo:
947.9 KB
Nome do arquivo:
TI00182CPT_2023-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Versão em português - 08/2023
Sensor de condutividade indutiva para aplicações padrão Ex e de alta temperatura
EN PT 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Idioma:
Português
Versão:
09/08/2023
Tamanho do arquivo:
802.2 KB
Nome do arquivo:
BA00182CPT_2323-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Sensor de condutividade indutiva para aplicações padrão Ex e de alta
temperaturaEN PT 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Idioma:
Português
Versão:
09/08/2023
Tamanho do arquivo:
947.9 KB
Nome do arquivo:
TI00182CPT_2023-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Sensor de condutividade indutiva para aplicações padrão Ex e de alta
temperaturaEN PT 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Idioma:
Português
Versão:
09/08/2023
Tamanho do arquivo:
802.2 KB
Nome do arquivo:
BA00182CPT_2323-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
JPN Ex ia IIC T4 GaEN PT 23/10/202327/08/2021Idioma:
Inglês
Versão:
23/10/2023
Tamanho do arquivo:
425.6 KB
Nome do arquivo:
XA02646CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasIdioma:
Inglês
Versão:
22/03/2022
Tamanho do arquivo:
429.3 KB
Nome do arquivo:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 31/08/202308/03/202201/05/2009Idioma:
Inglês
Versão:
31/08/2023
Tamanho do arquivo:
529.2 KB
Nome do arquivo:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN PT 31/01/202220/10/2021Idioma:
Inglês
Versão:
31/01/2022
Tamanho do arquivo:
459.6 KB
Nome do arquivo:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 25/07/2024Idioma:
Inglês
Versão:
25/07/2024
Tamanho do arquivo:
424.6 KB
Nome do arquivo:
XA03302CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Sensor de condutividade indutiva para aplicações padrão Ex e de alta
temperatura
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 25/07/2024Idioma:
Português
Versão:
25/07/2024
Tamanho do arquivo:
444 KB
Nome do arquivo:
XA03306CPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN PT 01/03/202231/03/2021Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2022
Tamanho do arquivo:
507 KB
Nome do arquivo:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Sensor de condutividade indutiva para aplicações padrão Ex e de alta
temperatura
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN PT 20/09/202303/01/202307/03/2022Idioma:
Português
Versão:
20/09/2023
Tamanho do arquivo:
542 KB
Nome do arquivo:
XA02837CPT_0323-00.pdf
-