Instrumentação para compressão e transporte de hidrogênio de forma segura e eficiente
Prolongando a vida útil dos compressores com instrumentação confiável
Introdução
Instrumentação de processo para compressão e transporte de hidrogênio eficientes
Ambientes de alta pressão exigem sensores robustos. A fragilização por hidrogênio exige materiais especializados para medição precisa e operação segura. Sistemas confiáveis de monitoramento de temperatura e armazenamento, incluindo sensores de pressão, temperatura e nível, são essenciais para garantir uma operação segura e eficiente em direção a um futuro mais limpo.
Parâmetros
Foco nos principais parâmetros de processo
Mitigar a fragilização da membrana por pressão
O hidrogênio pode penetrar nos materiais dos sensores, causando fragilização e falha potencial. Selecionar materiais resistentes à fragilização por hidrogênio é crucial para garantir a longevidade e a precisão dos sensores de pressão.
A medição de vazão de hidrogênio líquido é severamente afetada pela presença de gases. Os medidores de vazão Coriolis com tecnologia de dupla frequência permanecem imunes a essas condições de aplicação.
Sensores de nível devem ser compatíveis com temperaturas e pressões criogênicas. Materiais e designs especializados são necessários para suportar essas condições extremas e fornecer medições de nível precisas.
Medição de pressão de hidrogênio com membrana dourada
O hidrogênio pode penetrar em muitos metais, incluindo aqueles usados nos diafragmas e vedantes de sensores de pressão. Isso pode levar à rachadura induzida por hidrogênio, redução da resistência mecânica e falha eventual do sensor. A Endress+Hauser oferece sensores de pressão com materiais especializados para diafragmas e revestimentos projetados para resistir à permeação de hidrogênio e manter a estabilidade a longo prazo em ambientes ricos em hidrogênio.
Medição confiável e alta precisão em aplicações de hidrogênio
Portfólio completo de transmissores de pressão disponíveis com opção de revestimento dourado
Conexão Bluetooth para acesso conveniente ao equipamento
O hidrogênio é o gás mais leve que existe e, em condições atmosféricas, tem uma densidade 10 vezes menor que a do gás natural. Como os fluxos de hidrogênio possuem pouca massa para propagar o som e frequentemente exibem altas velocidades de gás, os princípios de medição baseados em velocidade têm dificuldade para produzir resultados de medição de vazão repetíveis e precisos. Nossos medidores de vazão Coriolis oferecem:
Melhor rangeabilidade para medição de vazão de hidrogênio, construção sem juntas, SIL e Ex para maior segurança
A mais alta sensibilidade de medição para alcançar a mais ampla faixa de medição de vazão mássica
Estabilidade superior do ponto zero, capaz de medir o hidrogênio em baixa pressão com o menor erro de medição do mercado
Medição de nível por capacitância para tanques de hidrogênio líquido
A tecnologia de capacitância oferece medições confiáveis para aplicações de hidrogênio líquido, não sendo afetada pela constante dielétrica, vapores, mudanças de temperatura ou pressão, garantindo medições de nível seguras e precisas. Nosso Liquicap FMI51 oferece:
Segurança aprimorada por meio da tecnologia de capacitância comprovada
Componentes especiais de isolamento e componentes eletrônicos separados garantem que as temperaturas criogênicas não danifiquem os equipamentos
Comprovado em uso e adequado para aplicação em pequenos tanques de processo estacionários
Alta disponibilidade da planta na produção de hidrogênio
A Messer produz hidrogênio em um reformador a vapor. A instalação conta com um grande número de equipamentos de proteção e segurança em que os valores de pressão cumprem um importante papel.
História de sucesso
Medição da qualidade do hidrogênio em tempo real
Enapter usa a tecnologia de medição analítica óptica da Endress+Hauser para determinar a pureza do hidrogênio produzido. Saiba mais!
Planejando um projeto? Discuta seus desafios com nosso especialista.
Seus especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para oferecer suporte em todas as etapas do processo.
Descubra por que somos o parceiro ideal para a compressão e o transporte de hidrogênio de forma segura e eficiente
Hidrogênio - principal vetor de energia para atingir metas de descarbonização
O hidrogênio é uma solução promissora para reduzir as emissões de carbono e sua infraestrutura está se desenvolvendo rapidamente. Descubra como a Endress+Hauser pode ajudar com que a sustentabilidade seja alcançada e a garantir a conformidade regulatória.
O hidrogênio oferece vantagens ecológicas em relação ao gás natural e combustíveis fósseis, mas também possui propriedades desafiadoras. Saiba mais sobre os requisitos para transporte e armazenamento seguros.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .