Instrumentação para armazenamento seguro de hidrogênio
Introdução
Instrumentação de processo para armazenamento seguro de hidrogênio
O armazenamento de hidrogênio é fundamental para o avanço das tecnologias de hidrogênio e células de combustível em aplicações de energia estacionária, energia portátil e transporte. Apesar de seu alto conteúdo de energia por massa, a baixa densidade na temperatura ambiente do hidrogênio exige métodos de armazenamento inovadores e que consomem muita energia, como tanques de alta pressão, armazenamento de líquidos criogênicos e adsorção ou absorção em sólidos. A instrumentação de processos desempenha um papel fundamental nos sistemas de armazenamento de hidrogênio, permitindo o controle, segurança e monitoramento em tempo real.
Parâmetros
Foco nos principais parâmetros do processo
Medição precisa do nível de hidrogênio líquido
O hidrogênio líquido evapora continuamente, produzindo gás "boil-off gas" (BOG) dentro do tanque de armazenamento. Além disso, as variações de densidade causadas por mudanças de temperatura e pressão criam desafios significativos para o medidor de nível usado e podem causar leituras imprecisas ou até mesmo danos.
Garanta a qualidade do hidrogênio de forma confiável
A qualidade do hidrogênio afeta significativamente o armazenamento seguro de hidrogênio, pois os contaminantes levam à redução do teor de energia, enquanto a umidade residual pode causar danos ou corrosão, especialmente em ambientes criogênicos.
Alta precisão na medição de nível em grandes quantidades de hidrogênio líquido armazenado com os instrumentos da Endress+Hauser
Ambientes criogênicos, gases de evaporação (boil-off gas) e pressão de vapor tornam a precisão na medição de nível uma tarefa desafiadora. Para garantir a operação segura do tanque de hidrogênio, bem como uma gestão de estoque precisa, são essenciais transmissores de nível confiáveis e sensores de alarme independentes para prevenção de transbordamento. Nosso Proservo NMS81 oferece:
Máxima confiabilidade com precisão até ±0,4 mm (± 0,02")
Resistência superior à corrosão e alta precisão sem influência do valor DC (constante dielétrica) ou do BOG (gás de evaporação)
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3 para um alto nível de segurança
Confie nos analisadores de gás TDLAS para determinar com precisão a umidade residual
O hidrogênio pode saturar-se de umidade durante o armazenamento subterrâneo. Para garantir o armazenamento seguro e o uso posterior, é fundamental medir sua contaminação com traços de umidade. Nosso analisador de gás TDLAS J22 detecta de forma confiável traços de umidade na faixa de ppm e fornece:
Alta precisão e verificação e diagnósticos integrados com a Heartbeat Technology
Tempos de resposta muito rápidos para identificar as impurezas do processo
Design robusto para fácil instalação, comissionamento e reparo
A Wildfire Energy conta com a tecnologia de medição e o suporte da Endress+Hauser para garantir a produção eficiente de hidrogênio e gás de síntese a partir de biomassa e resíduos.
Planejando um projeto? Converse sobre seus desafios com nosso especialista.
Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para te apoiar em cada etapa do processo.
Descubra por que somos o parceiro certo para uma produção e armazenamento seguros e eficientes de hidrogênio
Instrumentação para compressão e transporte de hidrogênio de forma segura e eficiente
Explore nosso portfólio de ponta para garantir eficiência na compressão e no transporte de hidrogênio.
Usinas de energia: hidrogênio na geração de energia
Descubra o potencial do hidrogênio na redução das emissões de carbono como matéria-prima essencial no setor de energia. Descubra como a Endress+Hauser pode ajudar você no caminho rumo às emissões zero.
Hidrogênio - principal vetor de energia para atingir metas de descarbonização
O hidrogênio é uma solução promissora para reduzir as emissões de carbono e sua infraestrutura está se desenvolvendo rapidamente. Descubra como a Endress+Hauser pode ajudar com que a sustentabilidade seja alcançada e a garantir a conformidade regulatória.
Produzindo hidrogênio verde sustentável
Descubra como a transição para o hidrogênio verde está moldando um futuro sustentável e conheça os diferentes métodos de produção de hidrogênio e as considerações ambientais.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .