Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Introdução

Instrumentação de processo para armazenamento seguro de hidrogênio

O armazenamento de hidrogênio é fundamental para o avanço das tecnologias de hidrogênio e células de combustível em aplicações de energia estacionária, energia portátil e transporte. Apesar de seu alto conteúdo de energia por massa, a baixa densidade na temperatura ambiente do hidrogênio exige métodos de armazenamento inovadores e que consomem muita energia, como tanques de alta pressão, armazenamento de líquidos criogênicos e adsorção ou absorção em sólidos. A instrumentação de processos desempenha um papel fundamental nos sistemas de armazenamento de hidrogênio, permitindo o controle, segurança e monitoramento em tempo real.

Parâmetros

Foco nos principais parâmetros do processo

Medição precisa do nível de hidrogênio líquido

O hidrogênio líquido evapora continuamente, produzindo gás "boil-off gas" (BOG) dentro do tanque de armazenamento. Além disso, as variações de densidade causadas por mudanças de temperatura e pressão criam desafios significativos para o medidor de nível usado e podem causar leituras imprecisas ou até mesmo danos.

Garanta a qualidade do hidrogênio de forma confiável

A qualidade do hidrogênio afeta significativamente o armazenamento seguro de hidrogênio, pois os contaminantes levam à redução do teor de energia, enquanto a umidade residual pode causar danos ou corrosão, especialmente em ambientes criogênicos.

Medição de nível

Alta precisão na medição de nível em grandes quantidades de hidrogênio líquido armazenado com os instrumentos da Endress+Hauser

Ambientes criogênicos, gases de evaporação (boil-off gas) e pressão de vapor tornam a precisão na medição de nível uma tarefa desafiadora. Para garantir a operação segura do tanque de hidrogênio, bem como uma gestão de estoque precisa, são essenciais transmissores de nível confiáveis e sensores de alarme independentes para prevenção de transbordamento. Nosso Proservo NMS81 oferece:

  • Máxima confiabilidade com precisão até ±0,4 mm (± 0,02")
  • Resistência superior à corrosão e alta precisão sem influência do valor DC (constante dielétrica) ou do BOG (gás de evaporação)
  • Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3 para um alto nível de segurança
Análise Óptica

Confie nos analisadores de gás TDLAS para determinar com precisão a umidade residual

O hidrogênio pode saturar-se de umidade durante o armazenamento subterrâneo. Para garantir o armazenamento seguro e o uso posterior, é fundamental medir sua contaminação com traços de umidade. Nosso analisador de gás TDLAS J22 detecta de forma confiável traços de umidade na faixa de ppm e fornece: 

  • Alta precisão e verificação e diagnósticos integrados com a Heartbeat Technology
  • Tempos de resposta muito rápidos para identificar as impurezas do processo
  • Design robusto para fácil instalação, comissionamento e reparo

Planejando um projeto? Converse sobre seus desafios com nosso especialista.

Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para te apoiar em cada etapa do processo.

Notas finais

Soluções relacionadas

Descubra por que somos o parceiro certo para uma produção e armazenamento seguros e eficientes de hidrogênio